MAX8517

製造中

1.425V~3.6V入力、1A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
  • 1Aの出力電流で200mVのドロップアウトを保証
  • 負荷、電源、および温度(0℃~+85℃)の全範囲での出力精度:±1.4%、初期精度:±0.6%
  • セラミックコンデンサの使用可能
  • 高速過渡応答
  • 動作消費電流:320µA
  • シャットダウン消費電流:25µA以下
  • 短絡保護
  • 過熱/過負荷保護
  • ソフトスタートによって突入電流を抑制
MAX8517
1.425V~3.6V入力、1A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ
MAX8516、MAX8517、MAX8518:標準動作回路
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
MAX8517EVKIT

MAX8517の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
  • 出力電圧:1.2V
  • 出力電流:最大1.6A (消費電力とドロップアウトによって制限されます)
  • 低ドロップアウト電圧:200mV max (1Aの場合)
  • パワーOK (POK)出力(MAX8517のみ)
  • パワーオンリセット(POR)出力(MAX8518のみ)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8517の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装PCBで、ロードロップアウト(LDO)レギュレータのMAX8517を検証します。EVキットは、最大ドロップアウト電圧がわずか200mVで、1.425V~3.6Vの入力電圧範囲から最大1Aの連続出力電流を供給可能な1.2V出力に降圧するMAX8517EUB+回路が実装された状態で提供されます。MAX8517は、出力がレギュレーション値の±10%以内に入るとハイインピーダンスとなるPOK出力を特長としています。EVキットの他の機能には、ロジック制御シャットダウンモード(EN)とR1およびR2のフィードバック抵抗によって調整可能な出力電圧があります。

このEVキットは、出力が最終値の90%以上に達してから150ms (typ)後にハイインピーダンスとなるPOR出力が特長のMAX8518の評価にも使用可能です。POKおよびPOR機能のいずれも、入力への外部プルアップ抵抗が必要となります。詳細については、フルデータシートの「Detailed Description of Hardware (ハードウェアの詳細説明)」の項を参考にしてください。MAX8516を評価するには、R4を取り除き、MAX8516のICを実装してください。

このEVキットは1Aの出力電流に最適化されていますが、この製品は1.6Aまでの出力電流に対応しています(消費電力とドロップアウトによって制限されます)。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ネットワーキング
  • ノートブック
  • 光モジュール
  • PDA
  • ポストレギュレータ
  • サーバ
  • ストレージ
  • ワイヤレス基地局

MAX8517EVKIT
MAX8517の評価キット

最新のディスカッション

max8517に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品