MAX850
製造中低ノイズ、安定化、GaAsFETバイアス用、チャージポンプ負電源
1mVP-P出力電圧リップル(MAX853)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品の詳細
- 固定(-4.1V)または可変(-0.5V~-9V)出力(5mA時)
- 入力電圧範囲:4.5V~10V
- 出力電圧リップル:2mVP-P (MAX850-MAX852)
- 出力電圧リップル:1mVP-P (MAX853)
- チャージポンプスイッチング周波数:100kHz (MAX850/MAX851/MAX853)
- 外部同期クロック入力(MAX852)
- ロジックレベルシャットダウンモード:1µA (MAX850/MAX852/MAX853、全温度範囲にて)
- 低コスト、8ピンSOパッケージ
MAX850~MAX853は、低ノイズ、反転、チャージポンプ電源で、携帯電話の送信アンプのGaAsFETをバイアスするのに最適です。
MAX850~MAX852の出力電圧は、固定(-4.1V)および可変(-0.5V~-9.0V)で、MAX853は外部の正の制御電圧を用いて負の出力電圧を設定します。全製品とも入力電圧範囲は4.5V~10Vで、出力電流は5mAです。
内部リニアレギュレータを備えているため、出力電圧リップルは2mVP-Pに低減されています。特にMAX853は十分に平滑された制御電圧(VCTRL)を用いた場合には、その出力リップルは1mVP-P (typ)以下が実現されます。また、全温度範囲において、消費電流は3mA (max)、およびシャットダウン電流は1µA (max)以下です(MAX851では5µA max)。
アプリケーション
- 携帯電話
- 連続調整可能なGaAsFETバイアス
- LCDバイアスコントラスト制御
- 安定化負電源
- パーソナルコミュニケータ、PDA
- ワイヤレスデータロガー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX850ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX850ESA+ | 製造中 | |
MAX850ESA+T | 製造中 | |
MAX850ISA+ | 製造中 | |
MAX850ISA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
安定化反転チャージポンプ 1 | ||
MAX881R | 製造中 | GaAsFET PA用、低ノイズバイアス電源、パワーOK機能、µMAXパッケージ |
評価用キット
最新のディスカッション
max850に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める