MAX77932C
製造中8Aデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータ
業界最高効率、最低IQのインダクタレスDC-DCコンバータ、2Sリチウムイオンバッテリ用、小型7mm2 WLPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品の詳細
- 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
- 2S-1Sバッテリ電圧変換(VOUT = VIN/2)
- パワースイッチ内蔵
- 低IQ:30µA (動作時)、4µA (シャットダウン時)
- 設定可能な電流およびタイムアウトを備えたソフトスタート
- 設定可能な入力過電圧ロックアウト
- 設定可能な出力過電圧ロックアウト
- 設定可能な過電流保護
- 設定可能なスイッチング周波数:0.25MHz~1.5MHz
- 過熱警告および保護
- チップイネーブル入力
- パワーグッドインジケータ出力
- 周波数ディザリング
- 割込みを備えたI2Cインタフェース
MAX77932Cはスタンドアロン、デュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータで、8Aの出力電流を供給し入力電圧を2分の1にするパワースイッチを内蔵しています。このICは、2Sリチウムイオンバッテリを利用して1S相当の電圧で動作する回路に給電するアプリケーションに最適です。また、このデバイスは1Sから2Sバッテリ構成へと移行するアプリケーションにも最適です。このICは2Sバッテリ電圧を1S相当の出力に変換し、既存のダウンストリームの1S電源アーキテクチャの維持を可能にすることによってこの移行を簡素化します。
このICのインダクタレススイッチトキャパシタコンバータトポロジは、全体の実装面積を小型化し回路の最大高を削減します。その最大1.5MHzの高スイッチング周波数は必要なコンデンサのサイズと数を低減し、ソリューション実装面積をさらに最小化します。このICは、内蔵の過電圧、低電圧、過電流、および過熱保護で安全な動作を確保するとともに、内蔵の周波数ディザリングでEMIを最小限に抑えます。小型ソリューションサイズ、より低いEMI、および保護機能以外に、このICのクラスをリードする98.5%のピーク効率によって熱設計が簡素化されるため、民生、医療、および産業アプリケーションに最適です。
このICは、双方向シリアルデータライン(SDA)およびシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C対応、2線式シリアルインタフェースを備えています。このICは、最大3.4MHzのSCLクロックレートに対応します。OCP、OVLOまたはUVLOスレッショルド、スイッチング周波数、ソフトスタート電流、および時間などのコンバータのパラメータは、I2Cインタフェースを介して容易に調整可能です。このICは、30µA (動作時)および4µA (シャットダウン時)の低自己消費電流です。このICは小型、鉛フリー、42ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.4mm × 2.8mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- スマートフォン/タブレット
- ウルトラブックコンピュータ
- Chromebook
- デジタル一眼/ミラーレスカメラ
- パワーバンク
- 2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション
- スマートフォン直接充電
- ポータブルプリンタ
- ポータブルゲーム機
- モバイルポイントオブセール(mPOS)機器
- トランシーバ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77932CEWO+ | 42-WLCSP-N/A | ||
MAX77932CEWO+T | 42-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2021 - 2143_CANCELLATION DESIGN |
||
MAX77932CEWO+ | 製造中 | |
MAX77932CEWO+T | 製造中 | |
5 24, 2021 - 2143 DESIGN |
||
MAX77932CEWO+ | 製造中 | |
MAX77932CEWO+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX77932Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める