MAX7377
製造中低電力周波数スイッチングのシリコン発振器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品の詳細
- 動作電源:2.7V~5.5V
- 高精度の高速600kHz~10MHz発振器
- 高精度の低速32kHz発振器
- 高速と低速をグリッチなしで常時切替え可能
- クロック出力駆動性能:±10mA
- 初期精度:2%
- 温度係数:±50ppm/℃
- デューティサイクル:50%
- 出力立上り/立下り時間:5ns
- 低ジッタ:160ps(P-P) (8MHzの場合) (PLLなし)
- 高速モード動作電流:3mA (8MHzの場合)
- 低速モード動作電流:13µA (32kHzの場合)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
リセット付きのデュアル速度シリコン発振器のMAX7377は、セラミック共振子、水晶、水晶発振モジュール、およびディスクリートリセット回路に取って代わる製品です。このデバイスは、3V、3.3V、および5Vアプリケーションのマイクロコントローラ用の1次および2次クロックソースを提供します。MAX7377は、出荷時設定済みの高速発振器、32.768kHzの発振器、およびクロックセレクタ入力を備えています。クロック出力は、高速クロックまたは低電力動作用の32.768kHzクロックに常時切替え可能です。切替えは内部で同期され、グリッチのないクロックスイッチングを行います。
標準的な水晶/セラミック共振発振器回路とは異なり、MAX7377は振動やEMIに対する耐性を備えています。高出力のドライブ電流やハイインピーダンスノードがないため、この発振器は、ほこりや湿気の多い動作条件に対して比較的大きな耐性があります。標準的な動作温度範囲が広いため、MAX7377は要求の厳しい家電、工業用環境に最適です。
MAX7377は、32.768kHz~10MHzの範囲から出荷時設定済みの周波数で提供されます。標準周波数については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。カスタム周波数については、お問い合わせください。
MAX7377は、5ピンSOT23パッケージで提供されます。10MHz以上の周波数については、MAX7383のデータシートを参照してください。MAX7377の標準的な動作温度範囲は、-40℃~+125℃です。拡張温度範囲については、フルデータシートの「Application Information (アプリケーション情報)」の項を参照してください。
アプリケーション
- 電気器具および制御
- 民生用製品
- ハンドヘルド製品
- マイクロコントローラシステム
- ポータブル機器
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7377AXRD+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX7377AXRD+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX7377AXRD+ | 製造中 | |
MAX7377AXRD+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX7377AXRD+ | 製造中 | |
MAX7377AXRD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX7377に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める