MAX6714

製造中

低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4個の電源電圧を監視
  • 5.0V、3.3V、3.0V、2.5V、および1.8V (公称)電源電圧用の高精度出荷時設定リセットスレッショルドオプション
  • 可変電圧スレッショルドにより最低0.62Vまで監視
  • 高精度可変スレッショルド入力:±2.0%
  • 低消費電流
    • MAX6709:35µA
    • MAX6714:60µA
  • VCCまでの10µA内部プルアップを備えた4個の独立アクティブロー、オープンドレイン出力
  • リセットタイムアウト期間:140ms (min) (MAX6714のみ)
  • 電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 電源過渡から保護
  • 動作保証温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型10ピンµMAXパッケージ
MAX6714
低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
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
クワッド以上の電源モニタ 2
MAX6338 製造中 4出力、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
MAX6339 製造中 クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6714に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品