MAX6700

製造中

低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4個の電源電圧を監視
  • 5.0V、3.3V、3.0V、2.5V、および1.8V電源電圧用の高精度出荷時設定リセットスレッショルドオプション
  • 可変電圧スレッショルドにより1.5%の精度で最低0.62Vまで監視
  • 低消費電流:35µA
  • 10µA内部プルアップ付オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 伝播遅延:5µs (MAX6700)
  • リセットタイムアウト期間:140ms (min) (MAX6710)
  • IN1 = 1V、またはIN2 = 1Vまで有効のアクティブローRESET
  • 短い監視対象の電源過渡による影響なし
  • 保証温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型6ピンSOT23パッケージ
  • MAX6700
    低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
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
    クワッド以上の電源モニタ 5
    MAX6338 製造中 4出力、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
    MAX6339 製造中 クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
    MAX6709 製造中 低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
    MAX6710 製造中 低電圧、高精度、トリプル/クワッド電圧µP監視回路、SOTパッケージ
    MAX6714 製造中 低電圧、高精度、クワッド電圧モニタ、µMAXパッケージ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    IBISモデル 1

    最新のディスカッション

    MAX6700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品