MAX6576
MAX6576
製造中SOT温度センサ、周期/周波数出力付
SOT23単線デジタル温度センサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
Viewing:
製品の詳細
- シンプルな1線出力
- 2つの出力タイプが可能:
- 温度から周期(µs) (MAX6576)
- 温度から周波数(Hz) (MAX6577)
- 精度:+25℃において±0.8℃ (最大±3℃)
- 外付部品なし
- 電源電圧:+2.7V~+5.5V
- 低消費電流:140µA (typ)
- 標準動作温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型6ピンSOT23
MAX6576/MAX6577は、単線出力付きの低コスト、低電流温度センサです。MAX6576は、周期が絶対温度(°K)に比例する矩形波に周囲温度を変換します。MAX6577は、周波数が絶対温度に比例する矩形波に周囲温度を変換します。MAX6576は精度が+25℃で±3℃、+85℃で±4.5℃、±125℃で±5℃です。MAX6577は精度が+25℃で±3℃、+85℃で±3.5℃、±125℃で±4.5℃です。
いずれのデバイスも、マイクロプロセッサとのインタフェースに要するピン数を最小限に抑える単線出力を備えています。出力矩形波の周期/周波数範囲は、2つの時間選択ピン(TS0、TS1)をVDDまたはGNDに接続することにより選択できます。MAX6576/MAX6577は、省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリパック
- 携帯電話
- 重要なµPおよびµCの温度監視
- ハードドライブ/テープドライブ
- 医療用機器
- ネットワーキングおよびテレコム機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6576ZUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6576ZUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6576ZUT+ | 製造中 | |
MAX6576ZUT+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6576ZUT+ | 製造中 | |
MAX6576ZUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6576に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める