MAX6502
製造中低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
業界で最もシンプルな温度検出器—使いやすく、低コスト、外付け部品不要!
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.00
製品の詳細
- スレッショルド精度:全温度範囲で±0.5℃ (typ)
- 外付部品不要
- 低コスト
- 消費電流:30µA
- 設定スレッショルド:-45℃~+125℃で10℃ステップ
- オープンドレイン出力(MAX6501/MAX6503)
- プッシュプル出力(MAX6502/MAX6504)
- ヒステリシス:2℃または10℃をピン選択
- パッケージ:5ピンSOT23
MAX6501~MAX6504は、チップ温度が出荷時に設定されたスレッショルドを通過するとロジック信号を発生する、低コスト、完全集積化温度スイッチです。これらのデバイスは、+2.7V~+5.5V電源で動作し、2つの内蔵温度依存電圧リファレンスおよび1つのコンパレータを備えています。温度トリップスレッショルドは-45℃~+125℃の範囲で、10℃ステップでトリミングされたものが揃っています。精度は±0.5℃ (typ)、±6℃ (max)です。これらのデバイスは外付部品を必要とせず、通常動作時の消費電流は30µAとなっています。ヒステリシスは、2℃または10℃をピン選択できます。
MAX6501/MAX6503は、マイクロプロセッサ(µP)リセット入力とインタフェースするためのアクティブロー・オープンドレイン出力を備えています。MAX6502/MAX6504は、ファン制御ロジックを直接駆動するためのアクティブハイプッシュプル出力を備えています。MAX6501/MAX6502は高温スレッショルド(+35℃~+125℃)で、温度がスレッショルドよりも高い場合に信号を発生するようになっています。MAX6503/MAX6504は、低温スレッショルド(-45℃~+15℃)で、温度がスレッショルドよりも低い場合に信号を発生するようになっています。
MAX6501~MAX6504は、8つの標準温度バージョンが提供されています。非標準温度バージョンの価格と入手可能性については、お問い合わせください。パッケージは、5ピンSOT23が用意されています。
アプリケーション
- 高速コンピュータのµP温度監視
- ファン制御
- 温度アラーム
- 温度制御
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6502UKP055+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP055+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP065+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP065+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP085+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP085+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP095+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP095+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP105+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP105+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP115+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6502UKP115+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX6502UKP055+ | 製造中 | |
MAX6502UKP055+T | 製造中 | |
MAX6502UKP065+ | 製造中 | |
MAX6502UKP065+T | 製造中 | |
MAX6502UKP085+ | 製造中 | |
MAX6502UKP085+T | 製造中 | |
MAX6502UKP095+ | 製造中 | |
MAX6502UKP095+T | 製造中 | |
MAX6502UKP105+ | 製造中 | |
MAX6502UKP105+T | 製造中 | |
MAX6502UKP115+ | 製造中 | |
MAX6502UKP115+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6502UKP055+ | 製造中 | |
MAX6502UKP055+T | 製造中 | |
MAX6502UKP065+ | 製造中 | |
MAX6502UKP065+T | 製造中 | |
MAX6502UKP085+ | 製造中 | |
MAX6502UKP085+T | 製造中 | |
MAX6502UKP095+ | 製造中 | |
MAX6502UKP095+T | 製造中 | |
MAX6502UKP105+ | 製造中 | |
MAX6502UKP105+T | 製造中 | |
MAX6502UKP115+ | 製造中 | |
MAX6502UKP115+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6502UKP055+T | 製造中 | |
MAX6502UKP065+ | 製造中 | |
MAX6502UKP065+T | 製造中 | |
MAX6502UKP085+ | 製造中 | |
MAX6502UKP085+T | 製造中 | |
MAX6502UKP095+ | 製造中 | |
MAX6502UKP095+T | 製造中 | |
MAX6502UKP105+T | 製造中 | |
MAX6502UKP115+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める