MAX6070
製造中低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
最大温度係数6ppm/℃の高性能SOT23電圧リファレンス
- 製品モデル
- 58
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
Viewing:
製品の詳細
- 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.04%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
- 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
- AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)
MAX6070/MAX6071は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型6ピンSOT23パッケージで提供します。これらのデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4.8µVP-Pで、温度ドリフトは6ppm/℃ (max、Aグレード)です。MAX6070/MAX6071の消費電流は150µAで、最大10mAの負荷電流をソース/シンク可能です。低ドリフトと低ノイズの仕様によってシステム精度の強化が可能になるため、これらのデバイスは高精度産業用アプリケーションに最適です。MAX6070には広帯域アプリケーション用のノイズフィルタのオプションがあります。
これらのデバイスは、6ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲での動作が保証されています。2.5Vのオプションは、0.78mm x 1.41mmの6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されています。
アプリケーション
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- 高精度電流源
- 高精度計測器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 3
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 26, 2020 - 2037_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX6070AAUT12+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT12+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT18+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT18+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT21+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT21+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT25+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT25+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT30+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT30+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT33+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT33+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT41+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT41+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT50+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT50+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT12+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT12+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT18+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT18+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT21+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT21+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT25+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT25+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT30+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT33+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT33+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT41+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT41+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT50+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT50+T | 製造中 | |
4 16, 2020 - 2037A ASSEMBLY |
||
MAX6070AAUT12+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT30+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT33+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT12+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT18+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT18+T | 製造中 | |
3 31, 2020 - 2037N ASSEMBLY |
||
MAX6070AAUT18+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT18+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT21+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT21+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT25+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT25+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT41+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT41+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT50+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT50+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT21+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT21+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT25+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT25+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT30+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT33+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT33+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT41+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT50+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT50+T | 製造中 | |
4 8, 2021 - 2026 ASSEMBLY |
||
MAX6070AAUT18/V+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT18/V+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT33/V+ | 製造中 | |
MAX6070AAUT33/V+T | 製造中 | |
MAX6070AAUT50/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT12/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT12/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT25/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT25/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT33/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT33/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT41/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT41/V+T | 製造中 | |
MAX6070DAUT12/V+ | 製造中 | |
MAX6070DAUT12/V+T | 製造中 | |
MAX6070DAUT25/V+ | 製造中 | |
MAX6070DAUT25/V+T | 製造中 | |
MAX6070DAUT30/V+ | 製造中 | |
MAX6070DAUT30/V+T | 製造中 | |
MAX6070DAUT41/V+ | 製造中 | |
MAX6070DAUT41/V+T | 製造中 | |
8 4, 2020 - 1708B5 ASSEMBLY |
||
MAX6070AAUT33/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT25/V+T | 製造中 | |
3 13, 2019 - 1708B ASSEMBLY |
||
MAX6070BAUT12/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT12/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT33/V+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT33/V+T | 製造中 | |
MAX6070BAUT41/V+T | 製造中 | |
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX6070BAUT21+ | 製造中 | |
MAX6070BAUT21+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。