MAX5941A

最終販売

IEEE 802.3af準拠、受電側機器(PD)用、Power over Ethernetインタフェース/PWMコントローラ

業界初、全機能内蔵IEEE 802.3af準拠Power over Ethernet電源IC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 受電側機器とのインタフェース
    • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェースを完全内蔵
    • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
    • 検出時の10µA以下のリーク電流オフセット
    • 切断および突入電流制限用のMOSFET内蔵
    • ゲート出力により内蔵の絶縁用FETを外部制御
    • プログラマブルな突入電流制御
    • プログラマブルな低電圧ロックアウト
  • PWMコントローラ
    • 広い入力電圧範囲:18V~67V
    • 電流モード制御
    • 前縁のブランキング
    • 内部で275kHz ±10%にトリミングの発振器
    • ソフトスタート
MAX5941A
IEEE 802.3af準拠、受電側機器(PD)用、Power over Ethernetインタフェース/PWMコントローラ
MAX5941A、MAX5941B:標準動作回路
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
MAX5941BEVKIT

MAX5941Bの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェース回路
  • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
  • プログラマブルな突入電流制限
  • プログラマブルなUVLO
  • 絶縁型13.2WフォワードDC-DCコンバータ
  • 入力電圧範囲:-36V~-60V
  • 絶縁出力:+3.3V (4A)
  • エンドスパンおよびミッドスパンEthernetシステムから電源供給
  • 外付けDC-DCコンバータ用-48V電源インタフェース
  • ローカル電源入力(ACアダプタ)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5941Bの評価キット(EVキット)は、Ethernetポート、-48Vシステム用のネットワーク受電側機器(PD)インタフェース、およびDC-DC PWMコントローラ回路を装備した完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX5941Bは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用に、EthernetネットワークポートからのDC-DC、固定周波数、絶縁電源を必要とするPower over LANアプリケーションで使用されます。

MAX5941BのEVキットは、IEEE® 802.3af準拠の給電側機器(PSE)から電源供給されます。PSEコントローラについては、MAX5922およびMAX5935のデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアEthernetネットワークケーブルによって必要な-44V~-57VのDC電源をEVキットに供給します。このEVキットは、エンドスパン/エンドポイントやミッドスパンのEthernetシステムから供給されるDC電源を分離するための10/100BASE-TX Voice over IP (VoIP)磁性モジュールと独立したダイオードブリッジを備えています。

MAX5941BのEVキットは、PDインタフェースとDC-DC PWM機能を検証します。また、このEVキットは、MAX5941Bの全機能も検証します。PD検出シグネチャ、設定可能なPD分類シグネチャ、プログラマブルな突入電流と低電圧ロックアウト(UVLO)などの機能を評価することができます。これらの全機能はEVキット上で設定可能です。

また、MAX5941BのEVキットは、電気的に絶縁された13.2W、275kHzスイッチング周波数のDC-DCコンバータも装備しています。このコンバータはICのMAX5941Bの電流モードPWMコントローラ部を採用しています。フォワードDC-DCコンバータ回路の電源はMAX5941Bの-48V出力、またはACアダプタなどのローカルな入力DC電源から供給されます。DC-DCコンバータは+3.3Vの出力電圧に設定され、最大4Aを供給します。(最高85%の)高効率を、1次側の単一トランジスタのフォワードDC-DCコンバータトポロジと2次側の同期整流器によって達成しています。表面実装トランスは、出力に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。UVLO、ソフトスタート、および電流制限によって、信頼性の高い13.2Wの絶縁電源が供給されます。

警告:MAX5941BのEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入したり、あるいはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • コンピュータテレフォニ
  • インターネット機器
  • IP電話
  • Power over Ethernet/Power over MDIの受電機器
  • セキュリティカメラ
  • 無線アクセスノード

MAX5941BEVKIT
MAX5941Bの評価キット

最新のディスカッション

max5941aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品