MAX5927

製造中

低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ

トリプル/クワッドホットスワップコントローラによって、低電圧電源用にシーケンス、トラッキング、または独立オン/オフ制御が可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN_ > 2.7V、およびVIN_ > 11.0Vが1つのみ)
  • 調整可能な回路ブレーカ25mV~100mVの電流制限スレッショルド
  • 設定可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
  • VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
  • 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを生成
  • 起動時に突入電流を制御
  • 自動再試行またはラッチ付障害管理
  • プログラマブル低電圧ロックアウト
  • ステータス出力により障害/安全状態を表示
MAX5927
低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5927、MAX5929:標準動作回路
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
Product 3
MAX5905 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5907 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5909 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 3
MAX5904 製造中 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5906 製造中止 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5908 製造中 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5927に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品