MAX5907

低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • +1V~+13.2V電源に対する安全なホットスワップ
    2.7V以上の入力が1つ必要
  • 低デフォルト電流制限スレッショルド:25mV
  • スタートアップ時の突入電流制限
  • サーキットブレーカ機能
  • 可変サーキットブレーカ/電流制限スレッショルド
  • VariableSpeed/BiLevelサーキットブレーカ応答
  • 自動再試行またはラッチ付きフォルト管理
  • オン/オフシーケンスプログラミング
  • ステータス出力がフォルト/安全状態を表示
  • 出力低電圧/過電圧の監視および/または保護
MAX5907
低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX5908EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +5V、VIN1 (設定可変)
    • +1.8V、VIN2 (設定可変)
  • +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
  • 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
  • 電流制限スレッショルド(10A):25mV
  • 独自の電流安定化方式の検証
  • 設定可能なスタートアップタイマ
  • 設定可能な電流制限
  • 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
  • パワーオンシーケンス
  • MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
  • MAX5904、MAX5905のエミュレート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。

このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。

このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。

アプリケーション

  • 基地局用ラインカード
  • 活線挿抜ドータカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルコンピュータ機器ベイ
  • 電源シーケンシング
  • RAID
  • ソリッドステートブレーカ

MAX5907EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +5V、VIN1 (設定可変)
    • +1.8V、VIN2 (設定可変)
  • +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
  • 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
  • 電流制限スレッショルド(10A):25mV
  • 独自の電流安定化方式の検証
  • 設定可能なスタートアップタイマ
  • 設定可能な電流制限
  • 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
  • パワーオンシーケンス
  • MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
  • MAX5904、MAX5905のエミュレート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。

このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。

このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。

アプリケーション

  • 基地局用ラインカード
  • 活線挿抜ドータカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルコンピュータ機器ベイ
  • 電源シーケンシング
  • RAID
  • ソリッドステートブレーカ

MAX5906EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +5V、VIN1 (設定可変)
    • +1.8V、VIN2 (設定可変)
  • +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
  • 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
  • 電流制限スレッショルド(10A):25mV
  • 独自の電流安定化方式の検証
  • 設定可能なスタートアップタイマ
  • 設定可能な電流制限
  • 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
  • パワーオンシーケンス
  • MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
  • MAX5904、MAX5905のエミュレート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。

このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。

このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。

アプリケーション

  • 基地局用ラインカード
  • 活線挿抜ドータカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルコンピュータ機器ベイ
  • 電源シーケンシング
  • RAID
  • ソリッドステートブレーカ

MAX5909EVKIT

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +5V、VIN1 (設定可変)
    • +1.8V、VIN2 (設定可変)
  • +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
  • 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
  • 電流制限スレッショルド(10A):25mV
  • 独自の電流安定化方式の検証
  • 設定可能なスタートアップタイマ
  • 設定可能な電流制限
  • 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
  • パワーオンシーケンス
  • MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
  • MAX5904、MAX5905のエミュレート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。

このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。

このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。

アプリケーション

  • 基地局用ラインカード
  • 活線挿抜ドータカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルコンピュータ機器ベイ
  • 電源シーケンシング
  • RAID
  • ソリッドステートブレーカ

MAX5908EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット
MAX5907EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット
MAX5906EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット
MAX5909EVKIT
MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

最新のディスカッション

MAX5907に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品