MAX5860
製造中スケーラブル高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器
超低電力、全機能内蔵、シンボル-QAM RFソリューション:45mW/QAM、12mm x 17mm BGA
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ダウンストリームケーブルQAM変調器内蔵
- 高密度:最大128のQAMチャネルにスケーラブル
- 出荷時プリセット:32、48、64、96、または128 QAMチャネル
- 8 QAMのステップでソフトキーフィールドアップグレード可能*
- 14ビット4.6Gsps RF-DAC
- DOCSIS 3.0 DRFI準拠
- 高密度:最大128のQAMチャネルにスケーラブル
- 高い柔軟性と設定能力
- RRCフィルタによってITU-T J.83 Annex A、B、およびCをサポート
- チャネル帯域幅:1MHz~8MHz
- 4つの192MHzブロック(950MHz出力帯域幅内)のそれぞれで完全なキャリアアジリティ
- サービスを中断せずに再設定可能
- 入力シンボルレート:1Msym/s~7.14Msym/s (チャネル単位で個別設定)
- QAMマッパ内蔵(16/32/64/128/256 QAM)によってすべてのITU-T J.83規定されるコンスタレーションをサポート
- 4つのCMOS入力ポートによって最大1024のQAMをサポート
- 追加の機能によってRFデザインを簡素化
- プログラム可能なデジタルプリディストーション
- 高DAC出力電力9dBm (CW)によってプリアンプが不要
- 低電力、小型ソリューション
- 5.7W (128 (6MHz) QAM、fS = 4.6Gspsの場合)
- 12mm x 17mm、280ピンFCBGAパッケージ
MAX5860は、高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器、デジタルアップコンバータ(DUC)、およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)を集積しています。このデバイスは、完全なアジリティを備えた前方誤り訂正(FEC)符号化データのQAMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを実行し、14ビット4.6Gsps DACを使用して単一のRFポートを駆動します。このデバイスは、最大128のDOCSIS準拠6MHz QAMチャネル(または最大96の8MHz QAMチャネル)のRF信号をデジタル合成します。このデバイスは、スケーラブルQAMキャパシティを備え、小型12mm x 17mmの実装面積で超低消費電力(45mW/QAM typ)の高密度QAM変調を提供します。
このデバイスは、それぞれが最大32の時間インタリーブのデジタルデータストリームを許容する最大4つの10ビットの入力ポート上で、FEC符号化CMOSデータ(シンボル)を許容します。各チャネルは、個別に設定可能なQAMマッパ、RRCフィルタ、および任意レートリサンプラ(ARR)を備えています。このデバイスは、入力データのパルスシェーピング、リサンプリング、補間、および直交変調を実行し、DOCSIS 3.0およびDVB-Cで規定された全データレートをサポートします。カスケード接続された補間フィルタ、複合変調器、およびチャネルコンバイナによって、信号を47MHz~1006MHzの任意の周波数に変調することができます。内蔵のダイレクトデジタル周波数シンセサイザによって、125Hzの分解能でQAMチャネルの配置が可能です。補間フィルタおよびリサンプラは、リニア位相と優れた利得平坦性を提供します。最後の変調器からの出力データは、デジタルプリディストーション(DPD)ブロックに供給されて、デバイスに内蔵されたRF-DACおよびデバイスに外付けされた出力アンプにおける歪みの補正に使用することができます。
アプリケーション
- エッジQAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
- 集合住宅(MDU)用ミニヘッドエンド
- リモートPHY、同軸メディアコンバータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5860DUXH+ | Flip-Chip Ball-Grid Array | ||
MAX5860FUXH+ | Flip-Chip Ball-Grid Array | ||
MAX5860PUXH+ | Flip-Chip Ball-Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX5860に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める