MAX5582

製造中

バッファ付き、高速セトリング、クワッド、12/10/8ビット、電圧出力DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 0.5 LSBまでの12ビット整定時間:3µs (max)
  • TSSOPパッケージのクワッド、12/10/8ビットシリアルDAC
  • 12ビット分解能におけるINLおよびDNL:±1 LSB (max)
  • 2つのユーザプログラマブルディジタルI/Oポート
  • 単一アナログ電源:+2.7V~+5.25V
  • ディジタル電源:+1.8V~AVDD
  • 20MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • PU端子によって制御されるゼロスケール、ミッドスケール、またはフルスケールとなる電源投入時のグリッチフリー出力
  • ユニティゲインまたはフォース/センス構成の出力バッファ
MAX5582
バッファ付き、高速セトリング、クワッド、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、MAX5585:ピン配置
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
MAX5581EVKIT

MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、およびMAX5585の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • UPIO_評価を容易にするプッシュボタンスイッチ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5581の評価システム(EVシステム)は、4チャネル、12ビットの完全データ生成システムです。MAX5581のEVシステム(MAX5581EVCMODU)は、MAX5581の評価キット(EVキット)とMaxim CMODUSBコマンドモジュールから構成されています。SPI™マスタまたはCMODUSBコマンドモジュールを入手済みの場合は、EVキット(MAX5581EVKIT)を単体でお求めください。

このEVキットは、MAX5581AETPを実装して提供されます。ピン互換のMAX5580_ETP~MAX5585ETPを評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 自動チューニング
  • デジタルオフセットおよび利得調整
  • パラレルDACからシリアルDACへの高速アップグレード
  • 産業用プロセス制御
  • マイクロプロセッサ(µP)制御システム
  • モーションコントロール
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プログラマブル減衰
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5581EVCMODU

MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、およびMAX5585の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • UPIO_評価を容易にするプッシュボタンスイッチ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5581の評価システム(EVシステム)は、4チャネル、12ビットの完全データ生成システムです。MAX5581のEVシステム(MAX5581EVCMODU)は、MAX5581の評価キット(EVキット)とMaxim CMODUSBコマンドモジュールから構成されています。SPI™マスタまたはCMODUSBコマンドモジュールを入手済みの場合は、EVキット(MAX5581EVKIT)を単体でお求めください。

このEVキットは、MAX5581AETPを実装して提供されます。ピン互換のMAX5580_ETP~MAX5585ETPを評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 自動チューニング
  • デジタルオフセットおよび利得調整
  • パラレルDACからシリアルDACへの高速アップグレード
  • 産業用プロセス制御
  • マイクロプロセッサ(µP)制御システム
  • モーションコントロール
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プログラマブル減衰
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5581EVKIT
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、およびMAX5585の評価キット/評価システム
MAX5581EVCMODU
MAX5580、MAX5581、MAX5582、MAX5583、MAX5584、およびMAX5585の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max5582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品