MAX5550

製造中

デュアル、10ビット、プログラム可能な、30mA大出力電流DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピン選択可能なI²CまたはSPI対応インタフェース
  • シャットダウン(±1µA、max)で低出力漏洩電流を保証
  • 拡張温度範囲で単調動作保証
  • デュアル出力でバランスのとれたシステム
  • 電流出力が、DAC当り最大30mAを供給
  • 60mAアプリケーション用並列可能な出力
  • RFフィルタで安定した出力
  • 内蔵または外付けリファレンス機能
  • SPIモードのデイジーチェーン用ディジタル出力(DOUT)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • ソフトウェアおよび可変抵抗器によって設定されるプログラム可能な出力電流範囲
MAX5550
デュアル、10ビット、プログラム可能な、30mA大出力電流DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5550EVKIT

MAX5550MAX5548およびMAX5548の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • SPI™またはI²Cインタフェースをサポート
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 4ピンDAC出力信号ヘッダ
  • スルーホール電流設定抵抗の取り付け可能
  • オプションで1.25Vリファレンス(MAX6161)を搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5550の評価キット(EVキット)は、デュアル、10ビット、プログラマブル、30mA、大出力電流DACのMAX5550を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX5550の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • PINダイオードバイアス
  • RF減衰器制御
  • VCO同調

MAX5550EVKIT
MAX5550MAX5548およびMAX5548の評価キット

最新のディスカッション

MAX5550に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品