MAX5483
製造中10ビット、不揮発性、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ
シングル1024タップ、デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
製品の詳細
- タップ位置数:1024
- 電源投入時に不揮発性メモリからワイパ位置を呼出し
- 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)または14ピンTSSOPパッケージ
- 全抵抗温度係数:35ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 全抵抗値:10kΩおよび50kΩ
- 端子によって選択可能なSPI対応シリアルインタフェースまたはアップ/ダウンディジタルインタフェース
- スタンバイ電流:1µA (max)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
- デュアル電源動作:±2.5V
MAX5481~MAX5484は、10ビット(1024タップ)、不揮発性、リニアテーパのプログラマブル分圧器および可変抵抗器であり、メカ式ポテンショメータの機能を実行しますが、機械的操作を、端子によって選択可能な3線式シリアルSPI™対応インタフェースまたはアップ/ダウンディジタルインタフェースに置き換えています。MAX5481/MAX5482は3端子の分圧器であり、MAX5483/MAX5484は2端子の可変抵抗器です。
MAX5481~MAX5484は、電源投入時の初期化用にワイパ位置を記憶する不揮発性の電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)を内蔵しています。3線式SPI対応シリアルインタフェースを通じて、最高7MHzのデータレートで通信することができます。端子によって選択可能なアップ/ダウンディジタルインタフェースも利用可能です。
MAX5481~MAX5484は、ディジタル制御ポテンショメータが必要なアプリケーションに最適です。2つの全抵抗値(10kΩおよび50kΩ)を分圧器または可変抵抗器の構成として利用することができます(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」参照)。公称抵抗温度係数は全抵抗で35ppm/℃、レシオメトリックでわずか5ppm/℃であるため、これらのデバイスは、低ドリフトのプログラマブルゲインアンプなどの低温度係数の分圧器を必要とするアプリケーションに最適です。
MAX5481~MAX5484は単一電源(+2.7V~+5.25V)またはデュアル電源(±2.5V)で動作します。これらのデバイスの消費電流は、不揮発性メモリへのデータ書込み時は400µA (max)で、スタンバイ時は1.0µA (max)です。MAX5481~MAX5484は省スペース(3mm x 3mm)の16ピンTQFNパッケージまたは14ピンTSSOPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 利得およびオフセット調整
- LCDコントラスト調整
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 圧力センサー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5483ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5483ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5483EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5483EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 6 | ||
MAX5494 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
MAX5495 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
MAX5496 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
MAX5497 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
MAX5498 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
MAX5499 | 製造中 | 10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ |
最新のディスカッション
max5483に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める