MAX5496
製造中10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
製品の詳細
MAX5494~MAX5499は、10ビット(1024タップ)、デュアル、不揮発性、リニアテーパのプログラマブルな分圧器および可変抵抗器で、メカ式ポテンショメータの機能を実現しますが、機構を3線式SPI™対応ディジタルインタフェースに置き換えています。MAX5494/MAX5495はデュアル、3端子のプログラマブルな分圧器、MAX5496/MAX5497はデュアル、2端子の可変抵抗器で、MAX5498/MAX5499は2端子可変抵抗器および3端子プログラマブル分圧器を1つずつ内蔵しています。
MAX5494~MAX5499は、電源投入時の初期化用にワイパ位置を記憶する不揮発性のEEPROM (電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)を内蔵しています。3線式SPI対応シリアルインタフェースを通じて、最高7MHzのデータレートで通信することができます。
MAX5494~MAX5499は、ディジタル制御ポテンショメータが必要なアプリケーションに最適です。35ppm/℃の全温度係数で10kΩおよび50kΩの全抵抗値を利用することができます。各チャネルのレシオメトリック温度係数は5ppm/℃であるため、これらのデバイスは、低ドリフトのプログラマブルゲインアンプなどの低温度係数のプログラマブル分圧器を必要とするアプリケーションに最適です。
MAX5494~MAX5499は単一電源(+2.7V~+5.25V)またはデュアル電源(±2.5V)で動作します。これらのデバイスの消費電流は、不揮発性メモリへのデータ書込み時は400µA (max)で、スタンバイ時は1.5µA (max)です。これらのデバイスは省スペース(5mm x 5mm x 0.8mm)、16ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 利得およびオフセット調整
- LCDコントラスト調整
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 圧力センサー
- 音量調整
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5496ETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5496ETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5496ETE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max5496に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める