MAX5497

製造中

10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ワイパ位置を不揮発性メモリに記憶し、電源投入時に再呼出し
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの16ピンTQFNパッケージ
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 全抵抗値:10kΩおよび50kΩ
  • 3線式、SPI対応のシリアルインタフェース
  • 信頼性(TA = +85℃)
    ワイパ位置の保存:50,000サイクル
    ワイパデータの保管:50年
  • スタンバイ電流:1.5µA (max)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • デュアル電源動作:±2.5V
  • MAX5497
    10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ
    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498、MAX5499:ピン配置
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
    MAX5498EVKIT

    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498、およびMAX5499の評価キット

    機能と利点

    • 単一電源動作:2.7V~5.25V
    • パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を回復
    • USBインタフェース回路内蔵
    • USB給電
    • USB-PC接続(ケーブル同梱)
    • ユーザ提供のマイクロコントローラインタフェース信号用のPCBパッド
    • ポテンショメータ信号(L、W、およびH)用のラベル付きテストポイント
    • 実証済みのUSB対応PCBレイアウト
    • MAX5494~MAX5499を評価
    • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
    • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX5498の評価キット(EVキット)は、10ビット(1024タップ)、デュアル、不揮発性、SPI™インタフェース、リニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5498を検証する実装および試験済みPCBです。Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアは、MAX5498の各機能を実行するための使いやすいユーザインタフェースを備えています。

    このEVキットは、MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、またはMAX5499の評価にも使用することができます。MAX5494/MAX5495は2つの設定可能な電圧分圧器を備え、MAX5496/MAX5497は2つの可変抵抗を備え、MAX5498/MAX5499は1つの設定可能な電圧分圧器と1つの可変抵抗を備えています。MAX5494/MAX5496/MAX5498の各デバイスの全抵抗は10kΩで、MAX5495/MAX5497/MAX5499の各デバイスの全抵抗は50kΩです。MAX5494~MAX5497、またはMAX5499を評価するには、MAX5498のEVキットのお求めとともに無料サンプル(ETE+のサフィックス)をご請求ください。

    アプリケーション

    • 利得およびオフセット調整
    • LCDコントラスト調整
    • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
    • メカニカルポテンショメータ置換品
    • 圧力センサー
    • 音量調整

    MAX5498EVKIT
    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498、およびMAX5499の評価キット

    最新のディスカッション

    max5497に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品