MAX5388

製造中

デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ

3mm x 3mmのTQFNパッケージ、2.6V電源、デュアル、256ステップ、デジタルポテンショメータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル、256タップ、リニアテーパ位置
  • 単一電源動作:+2.6V~+5.5V
  • 低自己消費電流:1µA以下
  • 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • SPI対応インタフェース
  • パワーオンによってワイパはミッドスケールに設定
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5388
デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
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
デジタル・ポテンショメータ 9
MAX5487 製造中 デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ
MAX5413 製造中 デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、14ピンTSSOP
MAX5404 製造中 デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ
MAX5405 製造中 デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX5391NEVMINIQU

MAX5386M、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.25V
  • PC USB/3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5391LおよびMAX5391Nの評価キット(EVキット)は、デュアルディジタルポテンショメータのMAX5391L (10kΩ)およびMAX5391N (100kΩ)をそれぞれ備えた完全実装および試験済みPCBです。デュアル揮発性ポテンショメータのMAX5391L/MAX5391Nは、SPI™対応3線式シリアルインタフェースを介して通信します。

MAX5391LEVMINIQU+およびMAX5391NEVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、それぞれMAX5391LのEVキットおよびMAX5391NのEVキットと、MINIQUSB+インタフェースボードを内蔵しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、USBインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアは、MAX5391L/MAX5391Nの各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを備えています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットソフトウェアは、MAX5386M、MAX5393、およびMAX5388の評価に使用することができます。このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。

MAX5391L/MAX5391N ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路構成から作られる1.7V、2.6V、3.3V、または5Vソースから、あるいはユーザ提供の1.7V~5.25V外部DC電源から給電することができます。MAX5391LまたはMAX5391NのPCベースの評価の場合は、それぞれMAX5391LEVMINIQU+またはMAX5391NEVMINIQU+のEVシステムを注文してください。

このEVキットは、MAX5386M、MAX5388、およびMAX5393用のPCB実装面積も備えています。これらの製品の評価には、その製品のサンプルを請求し、各ICをそれぞれU1、U4、およびU3に取り付けてください。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • 車載用電子機器
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • オフセットおよび利得制御
  • ポータブル電子機器

MAX5391LEVMINIQU

MAX5386M、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.25V
  • PC USB/3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5391LおよびMAX5391Nの評価キット(EVキット)は、デュアルディジタルポテンショメータのMAX5391L (10kΩ)およびMAX5391N (100kΩ)をそれぞれ備えた完全実装および試験済みPCBです。デュアル揮発性ポテンショメータのMAX5391L/MAX5391Nは、SPI™対応3線式シリアルインタフェースを介して通信します。

MAX5391LEVMINIQU+およびMAX5391NEVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、それぞれMAX5391LのEVキットおよびMAX5391NのEVキットと、MINIQUSB+インタフェースボードを内蔵しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、USBインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアは、MAX5391L/MAX5391Nの各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを備えています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットソフトウェアは、MAX5386M、MAX5393、およびMAX5388の評価に使用することができます。このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。

MAX5391L/MAX5391N ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路構成から作られる1.7V、2.6V、3.3V、または5Vソースから、あるいはユーザ提供の1.7V~5.25V外部DC電源から給電することができます。MAX5391LまたはMAX5391NのPCベースの評価の場合は、それぞれMAX5391LEVMINIQU+またはMAX5391NEVMINIQU+のEVシステムを注文してください。

このEVキットは、MAX5386M、MAX5388、およびMAX5393用のPCB実装面積も備えています。これらの製品の評価には、その製品のサンプルを請求し、各ICをそれぞれU1、U4、およびU3に取り付けてください。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • 車載用電子機器
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • オフセットおよび利得制御
  • ポータブル電子機器

MAX5386MEVMINIQU

MAX5386、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム

機能と利点

  • 単一電源動作:2.6V~5.25V
  • PC USBから3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5386Mの評価キット(EVキット)は、50kΩデュアルディジタルポテンショメータのMAX5386Mを備えた実装および試験済みPCBです。MAX5386M ICは、デュアル揮発性50kΩ 256タップポテンショメータで、SPI™対応シリアルインタフェースを介して通信します。

MAX5386MEVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、このEVキットとMINIQUSB+インタフェースボードを搭載しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、3線式シリアルインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアによって、MAX5386Mの各機能を実行するための高度なユーザインタフェースが提供されています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX5386MのEVキットソフトウェアは、MAX5386L、MAX5386N、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価にも使用することができます。また、このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。

MAX5386M ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路から生成された2.6V、3.3V、または5Vソース、またはユーザー提供の2.6V~5.25Vの外部DC電源から給電することができます。MAX5386MのPCベースの総合評価には、MAX5386MEVMINIQU+を請求してください。

このEVキットは、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393用のPCB実装パターンも備えています。これらの製品の評価には、その各製品の無料サンプルを請求して、各部品をそれぞれU4、U2、およびU3の場所に取り付けてください。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • 車載用電子機器
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • オフセットおよび利得制御
  • ポータブル電子機器

MAX5391NEVMINIQU
MAX5386M、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム
MAX5391LEVMINIQU
MAX5386M、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム
MAX5386MEVMINIQU
MAX5386、MAX5388、MAX5391、およびMAX5393の評価システム

最新のディスカッション

MAX5388に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品