MAX5489
製造中デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品の詳細
- ワイパ位置は不揮発性メモリ(EEPROM)に記憶され、電源投入またはインタフェースコマンドで呼出し
- 3mm x 3mm x 0.8mmの16ピンTQFNまたは14ピンTSSOPパッケージ
- ±1 LSB INL、±0.5 LSB DNL (分圧器モード)
- タップ位置:256
- 全抵抗の温度係数:35ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 全抵抗:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- SPI対応のシリアルインタフェース
- 信頼性
- ワイパ記憶サイクル:200,000
- ワイパデータ維持期間:50年
- 単一電源動作電圧:+2.7V~+5.25V
- EVキット入手可能
デュアル、リニアテーパ、ディジタルポテンショメータのMAX5487/MAX5488/MAX5489は、256のタップ位置のいずれかにワイパをプログラミングする、シンプルな3線式SPI™対応ディジタルインタフェースを備えた機械式ポテンショメータとして機能します。これらのディジタルポテンショメータは不揮発性メモリ(EEPROM)を備えており、電源を投入するとワイパが以前記憶された位置に戻ります。
MAX5487は10kΩの全抵抗を備え、MAX5488とMAX5489はそれぞれ50kΩおよび100kΩの抵抗を備えています。これらのデバイスは全抵抗で35ppm/℃の低い温度係数を持ち、+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作します。
MAX5487/MAX5488/MAX5489は、3mm x 3mm x 0.8mmの16ピンTQFNまたは14ピンTSSOPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- LCDスクリーン調整
- 低ドリフトプログラマブルフィルタ
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5489ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5489ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5489EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5489EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5489EUD+ | 製造中 | |
MAX5489EUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 5 | ||
MAX5422 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、デジタルポテンショメータ |
MAX5424 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、デジタルポテンショメータ |
MAX5477 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
MAX5479 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
MAX5417 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max5489に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める