MAX5183
製造中デュアル、10ビット、40MHz、電流/電圧同時出力DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.02
製品の詳細
- 単一電源:2.7V~3.3V
- 広スプリアスフリーダイナミックレンジ:70dB (fOUT = 2.2MHz)
- 各DACが完全差動出力を装備
- FSR利得ミスマッチ:±0.5%
- 位相ミスマッチ:±0.2°
- 低電流スタンバイまたはフルシャットダウンモード
- 内部1.2V低ノイズバンドギャップリファレンス
- パッケージ:28ピンQSOP
MAX5180は、低歪みおよび低電力動作でのアナログ信号再構築を必要とする通信機器において高性能を発揮するために設計された2つの10ビット同時更新、電流出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)を含んでいます。MAX5183は同じ仕様ですが、電圧出力動作用にオンチップ高精度抵抗を備えています。どちらの素子も、出力において望ましくないスプリアス信号成分を最小限に抑えるために10pV-sグリッチ動作設計になっています。内蔵1.2Vバンドギャップ回路は、よく安定化された低ノイズリファレンスを提供します。外部リファレンス動作用にこのリファレンスをディセーブルすることもできます。
MAX5180/MAX5183は、最小の消費電力で高レベルの信号完全性を提供するように設計されています。いずれのDACも2.7V~3.3Vの単一電源で動作します。さらに、これらのDACは3つの動作モード(通常、低電力スタンバイおよび完全シャットダウン)を備えています。完全シャットダウンにおいてはシャットダウン電流が1µA (max)となり、可能な最も低い電力消費を実現します。スタンバイモードからフルDAC動作までのウェイクアップ時間が0.5µsと短いため、必要なときにだけDACを起動して電力を節約できます。
MAX5180/MAX5183は28ピンQSOPパッケージに収められており、拡張(-40℃~+85℃)温度範囲のものが用意されています。低分解能のデュアル8ビットバージョンについては、MAX5186/MAX5189のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- 任意波形発生器(AWG)
- デジタル信号処理(DSP)
- 画像処理
- IおよびQ送信の信号再生
- 信号
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5183BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX5183BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max5183に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める