MAX5189

製造中

デュアル、8ビット、40MHz、電流/電圧同時出力DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源:2.7V~3.3V単一
  • 広スプリアスフリーダイナミックレンジ:70dB (fOUT = 2.2MHz)
  • 各DACが完全差動出力を装備
  • FSR利得ミスマッチ:±0.5% (fOUT = 2.2MHz)
  • 位相ミスマッチ:±0.15° (fOUT = 2.2MHz)
  • 低電流スタンバイまたはフルシャットダウンモード
  • 内部1.2V、低ノイズバンドギャップリファレンス
  • パッケージ:小型28ピンQSOP
MAX5189
デュアル、8ビット、40MHz、電流/電圧同時出力DAC
MAX5186、MAX5189:ファンクションダイアグラム
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
標準の高速D/Aコンバータ 2
MAX5180 製造中 デュアル、10ビット、40MHz、電流/電圧同時出力DAC
MAX5183 製造中 デュアル、10ビット、40MHz、電流/電圧同時出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5183EVKIT

MAX5180、MAX5182、MAX5183、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189、およびMAX5191の評価キット

機能と利点

  • 高速評価および性能試験
  • クロックおよびデータ入力用のSMA同軸コネクタ
  • 性能を最適化する4層PCB (個別のアナログとディジタル電源およびグランド接続部)
  • 差動からシングルエンドへの変換回路を基板上に装備
  • MAX5183BEEI使用の完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5183の評価キット(EVキット)は、8ビットおよび10ビットデュアル40MHz同時または交互位相更新MAX5180/MAX5183、MAX5182/MAX5185、MAX5186/MAX5189およびMAX5188/MAX5191ディジタルアナログコンバータ(DAC)の評価作業を容易にするために設計されています。この基板は、これらの高速コンバータの動的性能を評価するために必要な全ての回路を含んでいます(DACの差動出力をシングルエンド出力に変換する回路も装備)。高速アナログおよびディジタル回路であるため、基板レイアウトに特別な注意と設計上の工夫が必要です。

電源(AVDD、DVDD、VCCおよびVEE)、DAC出力(VOUT1、VOUT1A、VOUT2、およびVOUT2A)用のコネクタパッドおよびディジタルおよび制御入力(D0~D9、アクティブローCS、CLK)用のSMAコネクタにより、EVキットへの接続がシンプルになっています。4層基板は、最高の動的性能が得られるように最適化されています。

EVキット基板には、デュアル10ビット40MHz同時更新DACのMAX5183が取り付けられています。本キットは、一部の部品を取り替えることにより、MAX5180、MAX5182、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189またはMAX5191の評価にも使用できます。

アプリケーション

  • 任意波形発生器(AWG)
  • デジタル信号処理(DSP)
  • 画像処理
  • IおよびQの信号再生
  • 送信信号

MAX5183EVKIT
MAX5180、MAX5182、MAX5183、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189、およびMAX5191の評価キット

最新のディスカッション

max5189に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品