MAX5172

製造中止

低電力、シリアル、14ビットDAC、電圧出力付

起動グリッチを最小限に抑え、1 LSB INLを持つ最高の14ビットDAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • INL:±1 LSB
  • シャットダウン電流:1µA
  • パワーアップ時に出力が「グリッチフリー」
  • 単一電源動作
    • +5V (MAX5170)
    • +3V (MAX5172)
  • フルスケール出力範囲
    • +2.048V (MAX5172、VREF = +1.25V)
    • +4.096V (MAX5170、VREF = +2.5V)
  • レイルトゥレイル出力アンプ
  • 出力オフセットは調節可能
  • 乗算動作における低THD:-80dB
  • 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • ピン設定可能なシャットダウンモードおよびパワーアップリセット(出力電圧を0またはミッドスケールに設定)
  • バッファ付出力:5kΩ || 100pF負荷を駆動可能
  • ユーザ設定可能なデジタル出力ピンを使用して外部部品のシリアル制御が可能
  • 12ビットMAX5174/MAX5176のピンコンパチブルアップグレード製品
MAX5172
低電力、シリアル、14ビットDAC、電圧出力付
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
Product 3
MAX5174 最終販売 低電力、シリアル、12ビットDAC、電圧出力付
MAX5176 低電力、シリアル、12ビットDAC、電圧出力付
MAX5131 +3V/+5V、13ビット、シリアル電圧出力DAC、リファレンス内蔵
単電源電圧出力D/Aコンバータ 3
MAX5171 製造中 低電力、シリアル、14ビットDAC、フォース/センス電圧出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品