MAX5106
MAX5106
製造中不揮発性、クワッド、8ビットDAC
業界最小、不揮発性クワッドDAC、16ピンQSOPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.73
Viewing:
製品の詳細
- オンチップEEPROMにDACの状態を保存
- パワーオンリセット初期化で全てのレジスタを予め保存された状態に復帰
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 独立のハイおよびローリファレンス入力を備えた4つの8ビットDAC (MAX5105)
- リファレンス入力範囲:グランド~VDD
- レイルトゥレイル出力バッファ
- 低消費電流:1mA
- 低電力10µA (max)シャットダウンモード
- パッケージ:小型20または16ピンQSOP
- シリアルインタフェース:SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブル
- 非同期MUTE入力(MAX5105)
- RDY//BSYピンでメモリ状態を表示(MAX5105)
- 広動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX5105/MAX5106は、+2.7V~+5.5V単一電源で動作する不揮発性クワッド8ビットディジタルアナログコンバータ(DAC)です。電源が除去されても、内部EEPROMがDACの状態を保存します。これらの不揮発性レジスタのデータは、DACの出力と動作状態をパワーアップ時に自動的に初期化します。高精度内部バッファはレイルトゥレイルスイングです。リファレンス入力範囲はグランドと正電源電圧の両方を含みます。
MAX5105/MAX5106は、DAC出力をそれぞれのREFL_電圧に駆動するミュート状態およびソフトウェア制御の10µAシャットダウンモードを備えています。MAX5105は非同期MUTE入力および不揮発性メモリの状態を表示するRDY//BSY出力を備えています。
MAX5105は20ピンQSOPおよび20ピンワイドSOパッケージ、MAX5106は16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用エンジン制御
- 車載用パッセンジャ・コンパートメント
- 携帯電話基地局
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5106EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5106EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max5106に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める