MAX4451

製造中

超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付

業界初、ビデオアンプ、超小型SC70パッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超小型SC705およびSOT23パッケージ
  • 低コスト
  • 高速:
    • -3dB帯域幅:210MHz
    • 0.1dB利得平坦性:55MHz
    • スルーレート:485V/µs
  • 単一電源:+4.5V~+11V
  • レイルトゥレイル出力
  • 入力同相範囲はVEEの外側まで拡張
  • 低微分利得/位相:0.02%/0.08°
  • 低歪み(5MHz):
    • SFDR:-65dBc
    • 全高調波歪み:-63dB
MAX4451
超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX4450EVKIT

MAX4450の評価キット

機能と利点

  • 3次、アクティブローパス、Sallen-Keyビデオフィルタ
  • -3dB帯域幅:5.25MHz
  • 13.5MHz時減衰:20dB以上
  • 27MHz時減衰:40dB以上
  • 減衰傾度:18dBオクターブ
  • 低コスト回路設計
  • NTCSおよびPALアプリケーション用ビデオフィルタソリューション
  • ±2.25V~±5.5Vのデュアル電源、または+4.5V~+11Vの単一電源
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4450の評価キット(EVキット)は、-3dB帯域幅が5.25MHzのButterworth応答を示す3次、ローパスSallen-Keyフィルタ構成の高速オペアンプのMAX4450の機能を検証します。この回路は、ビデオアンチエイリアスフィルタおよび再生フィルタに使用することができます。また、この回路は、ビデオアプリケーションでは一般的な75Ω終端を駆動するように設計されており、総合利得が1です。MAX4410のEVキット基板は、±2.25V~±5.5Vのデュアル電源、または+4.5V~+11Vの単一電源で動作します。MAX4450のEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装基板です。

アプリケーション

  • ADCインタフェース
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • CCD画像処理
  • デジタルスチルカメラ
  • セットトップボックス
  • 監視ビデオシステム
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム

MAX4450EVKIT
MAX4450の評価キット

最新のディスカッション