MAX44284

製造中

36V入力コモンモード、高精度、低電力電流検出アンプ

測定誤差を増やすことなく4桁のダイナミックレンジを測定

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型電流検出抵抗の使用のサポートによって電源変換効率と測定精度を向上
    • 入力バイアス電流:80nA (max)
    • 超低入力オフセット電圧:2µV (MAX44284F/H)
    • 超低入力オフセット温度係数:50nV/℃
    • 広い入力コモンモード範囲:-0.1V~+36V
    • 低利得誤差:0.05%
  • バッテリ寿命を延長
    • 低消費電流:21µA
    • 単一電源:1.7V~5.5V
    • シャットダウン入力(VDDに依存しない)
  • 4つの固定利得オプションで設計を簡素化
    • 50V/V (MAX44284F)
    • 100V/V (MAX44284H)
    • 200V/V (MAX44284W)
    • 500V/V (MAX44284E)
MAX44284
36V入力コモンモード、高精度、低電力電流検出アンプ
MAX44284:標準アプリケーション回路
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
MAX44284EVKIT

MAX44284の評価キット

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:-0.1V~+36V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44284の評価キット(EVキット)は、高精度、低電力、電流検出アンプのMAX44284を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型6ピンWLPパッケージ(1.3mm x 0.9mm)のMAX44284を実証します。

EVキットのPCBは、100V/V利得バージョンのMAX44284HAWT+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44284FAWT+ (G = 50V/V)、MAX44284WAWT+ (200V/V)、およびMAX44284EAWT+ (G = 500V/V)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局
  • 電源管理用DC-DC電流検出
  • 医療用パルス酸素濃度計および輸液ポンプ
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • スマートフォンおよびタブレット

MAX44284EVKIT
MAX44284の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品