MAX44264

製造中

nanoPowerオペアンプ、小型6ピンWLP

携帯デバイスの電力と基板スペースを節約—消費電流わずか750nAかつ小型0.4mmピッチWLPパッケージのオペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流:750nA (アンプ当り)
  • 超低電源電圧動作:+1.8V
  • グランド検出入力のコモンモード範囲
  • レイルトゥレイルの出力振幅
  • 出力:11mAのシンク/ソース負荷電流
  • オーバードライブ入力時の位相反転なし
  • 高オープンループ電圧利得:120dB
  • 低入力オフセット電圧:500µV
  • 利得帯域幅積:9kHz
  • 容量性負荷性能:250pF (min)
  • 0.9mm x 1.3mmの小型6ピンWLPパッケージで提供
MAX44264
nanoPowerオペアンプ、小型6ピンWLP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

技術記事 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX44264

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX44264EVKIT

MAX44264の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:1.8V~5.5V
  • ジャンパ選択可能なオペアンプ構成:反転、非反転、差動、およびバッファ構成
  • オペアンプのバッファ構成を使用してスーパーキャパシタの充電バランスを検証
  • 6ピンWLPパッケージで提供されるデバイスを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44264の評価キット(EVキット)は、0.9mm x 1.3mmの省スペース6ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)で提供されるMAX44264 ICの評価に必要なすべての構成部品を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流わずか750nAのレイルトゥレイルマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 携帯電話
  • 携帯アクセサリ
  • タブレット/ノートブックコンピュータ

MAX44264EVKIT
MAX44264の評価キット

最新のディスカッション

MAX44264に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品