MAX44242

製造中

20V、低入力バイアス電流、低ノイズ、デュアルオペアンプ

単位電力あたり超低バイアス電流と低ノイズの組み合わせを提供するデュアルアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源:2.7V~20Vの単一または±1.35V~±10Vのデュアル
  • 入力バイアス電流:0.5pA (max)
  • 入力電圧ノイズ:5nV/
  • 帯域幅:10MHz
  • スルーレート:8V/µs
  • レール・ツール・レール出力
  • EMIフィルタ内蔵
  • 消費電流:1.2mA (アンプ当り)
MAX44242
20V、低入力バイアス電流、低ノイズ、デュアルオペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX44242EVKIT

MAX44242の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツール・レール出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペアンプのMAX44242を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44242AUA+が実装されています。

MAX44242EVKIT
MAX44242の評価キット

最新のディスカッション

MAX44242に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品