MAX40661
MAX40661
製造中高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用
広帯域幅TIA、低電力モード内蔵、車載LiDARアプリケーション用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.24
Viewing:
製品の詳細
- AEC-Q100
- ASIL準拠を実現(FMEDAは請求に応じて提供)
- MAX40660
- CIN = 0.25pF~5pF用に最適化
- 帯域幅:490MHz (Typ)
- MAX40661
- CIN = 5pF~12pF用に最適化
- 帯域幅(CIN = 10pF時):160MHz (Typ)、100MHz (Min)
- 低ノイズ
- 端子で選択可能な2つのトランスインピーダンス値
- 25kΩ
- 50kΩ
- 入力電流の内部クランプ:最大2A (過渡)
- 高速過負荷リカバリ:2ns (100mA時)
- オフセット入力によってオフセット調整機能を提供
- LP入力によってパルス間の消費電力を低減
- 3.3V動作
- 10ピンTDFN (側面濡れ性)またはベアチップ
MAX40660およびMAX40661は、LiDARアプリケーションの光測距レシーバ用のトランスインピーダンスアンプです。低ノイズ、高利得、低グループ遅延、および過負荷からの高速リカバリによって、これらのTIAは距離測定アプリケーションに最適です。重要な特長として、2.1pAの入力換算ノイズ密度(MAX40660)、内部入力クランプ、端子で選択可能な25kΩと50kΩのトランスインピーダンス、および広帯域幅(MAX40660は0.5pFの入力容量と25kΩのトランスインピーダンスで490MHz (typ)、MAX40661は10pFの入力容量で160MHz (typ))があります。オフセット電流入力によって、オプションの入力オフセット電流の調整が可能です。低電力/スタンバイ制御入力は消費電流を80%以上低減し、パルス間の平均電源電流の削減に役立ちます。MAX40660およびMAX40661トランスインピーダンスアンプは、-40℃~+125℃の自動車用動作温度範囲でAEC-Q100認定済みで、側面濡れ性を備えた10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されるため、車載LiDARアプリケーション用の優れた選択肢となっています。
TDFNパッケージの他に、MAX40660はベアチップでも提供されています。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- 自動運転システム
- 産業用セーフティシステム
- LIDARレシーバ
- 光距離測定
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40661ATB/VY+ | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX40661ATB/VY+T | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX40661ATB/VY+ | 製造中 | |
MAX40661ATB/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40661に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める