MAX40100

製造中

高精度、低電力、低ノイズ、RRIOオペアンプ

省スペース6ピンWLP、わずか66µAの消費電流、省電力/基板スペースの1.5MHz GBW

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低自己消費電流:66µA
  • 低入力ノイズ:
    • 42nV√Hz (1kHz時)
    • 0.42µVPP (0.1Hz~10Hz時)
  • レール・ツー・レール入力/出力(RRIO)
  • GBW:1.5MHz
  • 超低入力バイアス電流:10pA
  • 単一電源範囲:1.6V~5.5V
  • ユニティゲイン安定
  • 省電力シャットダウンモード
  • 小型6ピンWLP (1.1mm x 0.76mm)
MAX40100
高精度、低電力、低ノイズ、RRIOオペアンプ
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
  • MAX40100

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX40100EVKIT

MAX40100の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40100の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)の高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプであるMAX40100を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX40100AWT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 携帯電話
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース

MAX40100EVKIT
MAX40100の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品