MAX25205

製造中

車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

車載低コストIRベースジェスチャセンサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応
  • 高集積
    • 60ピクセルIRフォトダイオードアレイ
    • LEDドライバ内蔵
    • シリアルインタフェース:I2C (400kHz)およびSPI (6MHz)
  • 120kルクスの環境光の中で動作
  • AEC-Q100認定
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • MSL3
  • 超低電力動作:1mA (3.3V)
  • 小型20ピン、側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm × 1.35mm)
MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX25205EVKIT

MAX25205の評価キット

機能と利点

  • 簡素かつ柔軟なジェスチャソリューション
  • カメラベースのシステムより低いソリューションコスト
  • ±20度の視野を備えた光学系を内蔵
  • 最適な解像度によってダイナミックな手のジェスチャに対応
  • 超低電力動作のLEDドライバ内蔵
  • 環境光性能:120kルクス
  • 小型20ピン側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm)
  • AEC-Q100
  • 動作温度:-40℃~+85℃

製品詳細

MAX25205の評価キット(EVキット)は、標準的なジェスチャおよび近接検出アプリケーションで、光IRセンサーのMAX25205を実証するための完全なシステムです。

MAX25205は以下のジェスチャの認識を実現します。

  • 手のスワイプ:左、右、上、下
  • 指/手の回転:時計回りおよび反時計回り
  • エアクリック
  • 近接検出およびリンガー・トゥ・クリック

アプリケーション回路は、高精度制御されたIR光源でユーザーの手を照らし、反射信号をMAX25205の6×10 (60ピクセル) IRセンサーアレイで測定することによって動作します。4つのLED IR光源は、MAX25205の内蔵FETドライバから駆動される外部FETによってPWM制御されます。反射信号はエンベデッドマイクロコントローラによって解析され、ジェスチャが解釈されます。

このEVキットは、以下のコンポーネントで構成されます。

  • MAX32620FTHRマイクロコントローラプラットフォーム
  • インタフェースシールドボード
  • MAX25205センサーボード
  • リボンケーブル(センサーボードをシールドボードに接続)
  • 3.3V電源
  • USB 2.0 Type A-Micro Bケーブル

アプリケーション

  • セントラルインフォメーションディスプレイ制御
  • ドア、サンルーフ、およびトランク制御
  • 機械式スイッチの代替
  • 搭乗者検出
  • 後席エンターテインメントシステム

MAX25205EVKIT
MAX25205の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品