MAX2065
製造中50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA
業界唯一の完全プログラマブル、マルチステート、アナログおよびデジタルVGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.41
製品の詳細
- RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
- ピンコンパチブルファミリ:
- MAX2066 (ディジタルVGA)
- MAX2067 (アナログVGA)
- 最大利得:+19.4dB (typ)
- 利得の平坦性:0.5dB (100MHzの全帯域幅内で)
- 利得範囲:62dB (31dBアナログ + 31dBディジタル)
- アナログ減衰制御用のDAC内蔵
- 4つの「高速動作」の設定済みアッテネータ状態をサポート
- SPIバスから設定変更せずに、4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに短時間でアクセス
- 高速追従で高レベルのブロッカ保護に最適
- ADCオーバドライブ状態を防止
- 優れたリニアリティ(最後のアンプで設定)
- OIP3:+42dBm
- OIP2:+63dBm
- 出力1dB圧縮ポイント:+19dBm
- HD2:-67dBc
- HD3:-83dBc
- ノイズ指数(NF):6.5dB (typ)
- 高速ディジタルスイッチング:25ns
- 超低ディジタルVGA振幅オーバシュート/アンダシュート
- 単一電源:+5V (オプションで+3.3V動作)
- 外付けの電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのデバイス動作も可能
高リニアリティ、アナログ/ディジタル可変利得アンプ(VGA)のMAX2065は、50MHz~1000MHzの周波数範囲で動作するように設計されており、2つの独立したアッテネータを備えています(フルデータシートの「標準動作回路」を参照)。ディジタルアッテネータは、SPI™対応インタフェースまたはパラレルバスを使用するスレーブペリフェラルとして制御され、1dBのステップで31dBの全調整範囲を備えています。追加機能によって、SPI対応インタフェースでユーザによってプリプログラムされる4つの各ステップ間を「高速動作」して利得を選択することができます。2ピン制御によって、ユーザはSPIバスから設定変更せずに4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに短時間でアクセスすることができます。アナログアッテネータは、外部電圧を使用するか、内蔵8ビットDACを使用するSPI対応インタフェースで制御されます。
3段のそれぞれが独立したRF入力とRF出力を備えているため、このデバイスは、NF (構成の最初のアンプ)、OIP3 (最後のアンプ)、またはNFとOIP3の妥協のいずれかを最適化するように設定することができます。このデバイスの性能特性には、22dBのアンプ利得(アンプのみ)、最大利得で6.5dBのNF (アッテネータ挿入損失を含む)、および+42dBmの高レベルのOIP3などがあります。これらの各機能によって、MAX2065は多くのレシーバとトランスミッタアプリケーションのVGAに最適となります。
さらに、MAX2065は、+5Vの単一電源ではフル性能で動作し、+3.3Vの単一電源動作ではわずかに性能が下がり、バイアス調整によってリニアリティ性能と消費電流のトレードが可能です。このデバイスは、エクスポーズドパッド付きの小型40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、全拡張温度範囲(TC = -40℃~+85℃)で保証されています。
アプリケーション
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- セルラバンドWCDMAおよびcdma2000®基地局
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 EDGE基地局
- IFおよびRF利得段
- 軍事用システム
- 温度補償回路
- ビデオオンデマンド(VOD)およびDOCSIS®準拠エッジQAM変調
- WiMAXおよびLTE基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2065ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2065ETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 3 | ||
MAX2067 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
デジタル制御VGA 5 | ||
MAX2058 | 製造中 | 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
MAX2066 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA |
MAX2059 | 製造中止 | 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
MAX2055 | 製造中 | デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ |
MAX2027 | 製造中 | IFディジタ制御可変利得アンプ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX2065に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める