MAX20478

新規設計に推奨

2/3入力車載電圧モニタ、ウォッチドッグ内蔵

業界唯一車載認定、ASIL-Dパワー・システム・モニタ、チャレンジ&レスポンス・ウォッチドッグ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型ソリューション
    • 動作電源電圧:2.35V~5.50V
    • 必要な外付け部品は1つのみ
    • 動作電流:125µA
  • 高精度
    • 選択可能なOVモニタ:102.5%~110%
    • 選択可能なUVモニタ:97.5%~90%
    • 精度:±0.8%
    • ステップ・サイズ:0.5%
    • ASIL D準拠
  • 高集積
    • MAX20478A - 2つの電圧監視入力
    • MAX20478B - 3つの電圧監視入力
    • ウィンドウ・ウォッチドッグ
    • 誤り訂正符号を備えたOTP設定
    • 設定可能なRESET1およびRESET2ピン
  • エクスポーズド・パッドを備えた10ピン側面濡れ性TDFN (3mm × 3mm)
  • AEC-Q100認定
  • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX20478
2/3入力車載電圧モニタ、ウォッチドッグ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20479EVKIT

MAX20478の評価用キット

機能と利点

  • 単一電源動作(入力電源範囲:2.35V~5.5V)
  • IN1/2電圧モニタ・チャンネル:0.5V~3.6875Vの監視が可能
  • IN3電圧モニタ・チャンネル:0.5V~5.6Vの監視が可能
  • ECCを備えたOTP制御の電圧監視
  • 選択可能なOVモニタ:102.5%~110%
  • 選択可能なUVモニタ:97.5%~90%
  • ステップ・サイズ:0.5%
  • 電圧精度:0.8%
  • ASIL-D準拠(MAX20478)
  • 設定可能なアクティブ・ローRESET1およびアクティブ・ローRESET2ピン
  • 主要ノードのジャンパおよびテスト・ポイントによって評価を簡素化
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 車載グレードの外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20479の評価用キット(EVキット)は、ウォッチドッグ内蔵2/3入力車載電圧モニタのMAX20478用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットはオートモーティブ・グレードの部品を使って作られており、ウォッチドッグや冗長電源監視を含むICの全機能をテストできます。ICの各種の機能をテストできるように、各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム
  • 自動運転処理システム
  • 電源システム監視およびマイクロコントローラ・ユニット/システム・オン・チップ監視
  • リモート・センサー・モジュール

MAX20479EVKIT
MAX20478の評価用キット

リファレンス・デザイン

Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC Circuits from the Lab®

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

機能と利点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

最新のディスカッション

最近表示した製品