MAX1978

製造中

ペルチェモジュール用、高集積温度コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$20.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超小型、安全、高精度完全シングルチップコントローラ
  • パワーMOSFET内蔵、外付けFET不要
  • 回路実装面積:0.93in²以下
  • 回路高:3mm以下
  • 温度安定度:±0.001℃
  • 高精度積分器およびチョッパ安定化オペアンプ内蔵
  • 独立した高精度加熱/冷却電流制限値
  • TEC電流の直接制御によりサージを排除
  • 可変微分TEC電圧制限値
  • 低リップル/ノイズ設計
  • TEC電流の監視
  • 温度の監視
  • 温度過昇/低温度アラーム
  • バイポーラ出力電流:±3A (MAX1978)
  • ユニポーラ出力電流:+6A (MAX1979)
MAX1978
ペルチェモジュール用、高集積温度コントローラ
MAX1978、MAX1979:標準動作回路
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
熱電クーラー(TEC)コントローラ 1
MAX1968 製造中 ペルチェTECモジュール用パワードライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX1978EVKIT

MAX1978の評価キット

機能と利点

  • 回路実装面積:0.93in²以下
  • 回路高:3mm以下
  • 単一電源で動作(3V~5.5V)
  • 出力電流: ±2.2A
  • 高効率スイッチモード設計
  • プログラマブル加熱/冷却電流制限値
  • TEC電流監視用の出力
  • 温度過昇、低温度、およびアナログ温度の監視
  • スイッチング周波数: 500kHz、または1MHz
  • SPI™対応のシリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1978の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済みPCBで、Peltier熱電クーラ(TEC)モジュール用の完全スイッチモード温度制御システムを構成しています。3V~5.5Vの単一電源で動作し、モジュールにバイポーラ±2.2A (max)出力を供給します。

ポテンショメータ、DAC、または外付け電源がDC温度設定ポイント電圧を生成します。TECモジュールからのサーマルフィードバックが設定ポイント電圧と照合され、TEC電流制御信号を生成します。MAX1978はTEC電流を制御し、温度を高精度で安定化します。

DACの使用時には、EVキットはWindows® 95、98、または2000が動作するコンピュータのパラレルポートに接続されます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • EDFA光アンプ
  • 光ファイバネットワーク機器
  • 光ファイバレーザモジュール
  • テレコムファイバインタフェース
  • WDM、DWDMレーザダイオード温度制御

MAX1978EVKIT
MAX1978の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品