MAX1968

製造中

ペルチェTECモジュール用パワードライバ

超小型EMI最適化TECコントローラ、FET内蔵、0.01℃温度制御

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.00
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度かつ調整可能なためTEC動作を最適化してシステムの性能向上を実現
    • 直流電流制御によってTEC電流サージを抑制
    • リップル相殺機能によって低ノイズを実現
    • 低出力電流でもデッドゾーンやハンチングなし
    • 電圧リファレンス精度:1%
    • 調整可能なTEC電圧制限
    • 個別に調整可能な加熱/冷却電流制限
    • ITEC出力によってTEC電流に比例した電圧を監視用に提供
  • 高効率スイッチモード設計
    • 内蔵パワーMOSFETによって外付け部品を削減し効率も向上
    • スイッチング周波数:500kHz/1MHz
  • 出力電流を選択:±3A (MAX1968)または6A (MAX1969)
  • 放熱特性を高めたTSSOP-EPパッケージによって動作ジャンクション温度を最小限に抑制
MAX1968
ペルチェTECモジュール用パワードライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX1968EVKIT

MAX1968の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:±3A
  • 単一電源で動作(3.0V~5.5V)
  • 高効率スイッチモード設計
  • スイッチング周波数:500kHz、または1MHz
  • プログラマブル加熱/冷却制限値
  • TEC電流監視用の出力
  • SPI™コンパチブルのシリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1968の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済みPCBで、Peltier熱電クーラ(TEC)モジュール用スイッチモードドライバを実装しています。3.0V~5.5Vの単一電源で動作し、モジュールにバイポーラ±3A (max)出力を供給します。

    ポテンショメータ、DAC、または外付け電源がDC温度設定ポイント電圧を生成します。TECモジュールからのサーマルフィードバックが設定ポイント電圧と照合され、TEC電流制御信号を生成します。MAX1968は、この信号に基づいてTEC電流を安定化します。

    DACの使用時には、EVキットはWindows® 95、98、または2000が動作するコンピュータのパラレルポートに接続します。EVキットに付属するソフトウェアにより、DACを迅速かつ容易に制御することができます。

    注:Windows 2000ではドライバのインストールが必要です。ディスケット内のWin2000.pdf、またはWin2000.txtを参照してください。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • バイオ技術研究設備
    • EDFA光アンプ
    • 光ファイバネットワーク機器
    • 光ファイバレーザモジュール
    • テレコムファイバインタフェース
    • WDM、DWDMレーザダイオード温度制御

    MAX1968EVKIT
    MAX1968の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1968に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品