MAX17503

製造中

4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き

業界唯一60V、2.5A内部FET同期整流バックコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品の排除による総コストの削減
    • ショットキーなしの同期動作による高効率とコストの削減
    • 内部補償によってすべての出力電圧で安定した動作
    • 全セラミックコンデンサソリューション:わずか8つの外付け部品による超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数削減
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 出力電圧:0.9V~90%VIN
    • 全温度範囲で最大2.5Aを供給
    • 外部クロック同期によって調整可能な周波数:100kHz~2.2MHz
    • MAX17503Sはより高い周波数動作を実現
    • 4mm x 4mmの20ピンTQFN-EPパッケージで提供
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:94%
    • PFMおよびDCMモードによって軽負荷時の高効率を実現
    • シャットダウン電流:2.8µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • ヒカップモード電流制限およびオートリトライ起動
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレインアクティブローRESET端子)
    • 抵抗で設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタートとプリバイアスパワーアップ
    • -40℃~+125℃の広い周囲動作温度範囲/-40℃~+150℃のジャンクション温度範囲
MAX17503
4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 8

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX17501 製造中 60V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17502 製造中 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX15062 製造中 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17503EVKITBE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17503の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧の設定値:5V (2.5A負荷電流)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17503EVKITBE#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大2.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17503 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17503EVKITB

MAX17503の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源電圧:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:2.5A (max)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17503の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で5V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17503EVKITA

MAX17503の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源電圧:5V~60V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:2.5A (max)
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインのRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17503の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で3.3V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17503EVKITBE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17503の評価キット
MAX17503EVKITB
MAX17503の評価キット
MAX17503EVKITA
MAX17503の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES98
Non-isolated 5V/2.5A PoE Powered Device Power Supply
MAXREFDES39
MAXREFDES39#: Power Amplifier Biasing through MAX11300 PIXI IC

最新のディスカッション

MAX17503に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品