MAX16127

製造中

ロードダンプ/逆電圧保護回路

ロードダンプなどの車載電圧過渡から電源入力を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 過酷な環境で敏感な電子部品の保護を強化
    • 広い入力電圧保護範囲:-36V~+90V
    • フォルト状態時の高速ゲートシャットオフによって負荷を完全に絶縁
    • サーマルシャットダウン保護
    • アクティブローのFLAG出力によってフォルト状態を識別
  • AEC-Q100車載認定
    • 最低+3Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 高集積によってソリューションを小型化
    • 内蔵チャージポンプ回路によって外部nチャネルMOSFETを強化
    • 可変低電圧/過電圧スレッショルド
    • 12ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • ディスクリートソリューションに比べて消費電力を削減
    • 動作時の電圧降下を最小限に抑える逆電圧保護
    • 消費電流:350µA (max)、シャットダウン電流:100µA (max) (30V入力時)
MAX16127
ロードダンプ/逆電圧保護回路
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16127EVKIT

MAX16126およびMAX16127の評価キット

機能と利点

  • 2つの回路
    • 完全な機能のソリューション(-60V~+90V)
    • 最小部品数のソリューション(0~+60V)
  • 堅牢な逆バッテリ保護(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
  • +90V以上まで拡張された正の入力電源電圧保護範囲(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
  • 可変低電圧および過電圧スレッショルド
  • 可変低電圧スレッショルド設定:8V
  • 可変過電圧スレッショルド設定:32.1V
  • イネーブル入力/フラグ出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16126/MAX16127の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用のMAX16126/MAX16127デバイスの高い過電圧保護を実証します。この完全実装および試験済みの表面実装EVキットボードは、1つの完全な機能のソリューションと、1つの最小限の部品数の回路の、2つの回路を備えています。完全な機能のソリューションは、デバイスのすべての機能を実行し、3V~30Vの動作範囲を超える-60V~+90Vの保護が可能です。最小部品数のソリューションは、小型3A、デュアルMOSFETを使用してコスト効率の良いオプションを提供し、電圧範囲は0~+60Vに縮小されています。

MAX16126EVKIT

MAX16126およびMAX16127の評価キット

機能と利点

  • 2つの回路
    • 完全な機能のソリューション(-60V~+90V)
    • 最小部品数のソリューション(0~+60V)
  • 堅牢な逆バッテリ保護(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
  • +90V以上まで拡張された正の入力電源電圧保護範囲(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
  • 可変低電圧および過電圧スレッショルド
  • 可変低電圧スレッショルド設定:8V
  • 可変過電圧スレッショルド設定:32.1V
  • イネーブル入力/フラグ出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16126/MAX16127の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用のMAX16126/MAX16127デバイスの高い過電圧保護を実証します。この完全実装および試験済みの表面実装EVキットボードは、1つの完全な機能のソリューションと、1つの最小限の部品数の回路の、2つの回路を備えています。完全な機能のソリューションは、デバイスのすべての機能を実行し、3V~30Vの動作範囲を超える-60V~+90Vの保護が可能です。最小部品数のソリューションは、小型3A、デュアルMOSFETを使用してコスト効率の良いオプションを提供し、電圧範囲は0~+60Vに縮小されています。

MAX16127EVKIT
MAX16126およびMAX16127の評価キット
MAX16126EVKIT
MAX16126およびMAX16127の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品