MAX16056

製造中

コンデンサ可変のリセットおよびウォッチドッグタイムアウト内蔵、125nA nanoPower監視回路

コンデンサ可変ナノパワー監視回路

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.96
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電力要件を低減
    • 超低消費電流:125nA (typ)
    • 動作電源範囲:1.1V~5.5V
  • 設定可能な回路によって柔軟な設計が可能
    • 出荷時設定されたリセットスレッショルドオプション:1.575V~4.625V (約100mV単位)
    • コンデンサで調整可能なリセットタイムアウト
    • コンデンサで調整可能なウォッチドッグタイムアウト(MAX16056/MAX16058)
    • ウォッチドッグタイマコンデンサオープン検出機能
    • ウォッチドッグディセーブル機能オプション(MAX16056/MAX16058)
    • マニュアルリセット入力
    • プッシュプルまたはオープンドレインのアクティブローRESET出力オプション
  • 機能集積化によってシステムの堅牢性が向上
    • 電源過渡耐性
    • アクティブローRESETの有効性を保証(VCC ≥ 1.1Vの場合)
  • 基板スペースの削減
    • 3mm x 3mm TDFNパッケージ
MAX16056
コンデンサ可変のリセットおよびウォッチドッグタイムアウト内蔵、125nA nanoPower監視回路
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX16056に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品