MAX1595
製造中3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
Viewing:
製品の詳細
- 超小型:3個のセラミックコンデンサのみ必要
- インダクタ不要
- 出力電流:最大125mA
- 安定化出力電圧:±3%
- スイッチング周波数:1MHz
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 静止電流:220µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- シャットダウン時負荷切断
MAX1595チャージポンプレギュレータは、1.8V~5.5V入力から3.3Vまたは5Vを生成します。独自の制御アーキテクチャにより、レギュレータが入力電圧をステップアップまたはステップダウンして、安定出力を維持することができます。また、独自の制御方式に加えて1MHzスイッチング周波数によって、出力電流125mAに対して1µFの小容量セラミックコンデンサを使用できます。レギュレータ全体で3個の外付けコンデンサを必要とし、インダクタは不要です。MAX1595は、コンパクトな設計が必要なアプリケーションのハイパワー、高効率補助電源として機能するように設計されています。MAX1595は、省スペースの8ピンµMAX®およびハイパワー12ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 3.3V~5Vのローカル変換アプリケーション
- 3V~5V GSM SIMMカード
- バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
- バッテリ駆動アプリケーション
- フラッシュメモリ電源
- 小型機器
- PCMCIAカード
- 白色LED電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1595ETC33+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1595ETC33+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1595ETC50+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1595ETC50+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1595EUA33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1595EUA33+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1595EUA50+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1595EUA50+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1595ETC33+ | ||
MAX1595ETC50+ | 製造中 | |
MAX1595ETC50+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1595に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める