MAX1448

最終販売

10ビット、80Msps、3.0V単電源、低電力ADC、内部リファレンス付

3V、10ビット、80Msps ADC、72dB SFDRを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作:単一3.0V
  • 優れたダイナミック性能
    • fIN = 20MHzにおいて59dB SNR
    • fIN = 20MHzにおいて74dBc SFDR
  • 低電力
    • 40mA (通常動作)
    • 5µA (シャットダウンモード)
  • 完全差動アナログ入力
  • 広差動入力電圧範囲:2VP-P
  • 入力バンド幅:400MHz (-3dB)
  • 高精度2.048Vバンドギャップリファレンス内蔵
  • CMOSコンパチブルスリーステート出力
  • パッケージ:32ピンTQFP
  • 評価キット入手可能(MAX1448 EVキット)
MAX1448
10ビット、80Msps、3.0V単電源、低電力ADC、内部リファレンス付
MAX1448:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX1425 10ビット、20Msps ADC
標準の高速A/Dコンバータ 3
MAX1444 最終販売 リファレンス内蔵、10ビット、40Msps、3.0V、低電力ADC
MAX1446 新規設計に推奨 10ビット、60Msps、3.0V、リファレンス内蔵、低電力ADC
MAX1449 最終販売 10ビット、105Msps、+3.3V単電源、低電力ADC、内部リファレンス付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1448EVKIT

MAX1444、MAX1446、MAX1448、およびMAX1449の評価キット

機能と利点

  • 最大変換速度:80Msps
  • 低電圧、低電力動作
  • シングルエンドまたは完全差動信号入力
  • クロック整形回路
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1448の評価キット(EVキット)は、10ビットアナログディジタルコンバータ(ADC)のMAX1444、MAX1446、MAX1448またはMAX1449の性能評価に必要な全ての部品を含む実装済み、試験済み基板です。ADCのMAX1444/MAX1446/MAX1448/MAX1449差動またはシングルエンドアナログ入力を処理します。本EVキットを使用することにより、1つのシングルエンドアナログ信号から得た両タイプの信号を使用してADCを評価できます。ADCが生成するディジタル出力はユーザ支給の高速ロジックアナライザまたはデータ収集機器によって容易にサンプリングすることができます。本EVキットはMAX1448を装備した状態で出荷されています。MAX1444EHJ、MAX1446EHJまたはMAX1449EHJの無料サンプルを請求することによって、これらの製品の評価も可能です。本EVキットは+3V電源で動作します。ユーザが供給するAC信号からクロック信号を生成するための回路が含まれています。

アプリケーション

  • ベースバンドおよびIFデジタル化
  • CCD画像処理
  • デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
  • 超音波画像化
  • ビデオデジタル化アプリケーション

MAX1448EVKIT
MAX1444、MAX1446、MAX1448、およびMAX1449の評価キット

最新のディスカッション

max1448に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品