MAX11190

新規設計に推奨

4チャネル、デュアル、同時サンプリング、2.2V~3.6V、12ビット、3Msps SAR ADC、小型3mm x 3mmのTQFNパッケージ

高速、超低電力同時サンプリングSAR ADC、小型フォームファクタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 集積化とパッケージ技術によってスペースを節約
    • 同時サンプリング
    • デュアル、4チャネル、シングルエンド12ビット分解能ADC (2 x 2)
    • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • モータ制御アプリケーションに最適な優れた性能
    • SN比:72dB
    • 変換レート:3Msps (パイプライン遅延なし)
    • 外部リファレンス入力
    • 広い動作温度:-40℃~+125℃
  • 低電力設計によって電源要件を簡素化
    • 超低消費電力:5µA/ksps
    • 10.5mW (3Msps時)
    • 電源電圧:2.2V~3.6V
    • パワーダウン電流:2.6µA
  • デュアルSPIポートによってシステム設計を簡素化
    • 2つのDOUTA/DOUTB端子を備えたSPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
    • 専用デジタル出力電源によってシリアルインタフェースを1.5V/1.8V/2.5V/3Vデジタルシステムに直接接続が可能
MAX11190
4チャネル、デュアル、同時サンプリング、2.2V~3.6V、12ビット、3Msps SAR ADC、小型3mm x 3mmのTQFNパッケージ
MAX11190:ファンクションダイアグラム
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX1379 製造中 シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品