MAX1118

製造中

単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC

業界で最も低電力のADC、SOT23パッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源:
    • +2.7V~+3.6V (MAX1117)
    • +2.7V~+5.5V (MAX1118)
    • +4.5V~+5.5V (MAX1119)
  • 内部トラック/ホールド:100kHzのサンプリングレート
  • 内部リファレンス:
    • +2.048V (MAX1117)
    • +4.096V (MAX1119)
  • リファレンス入力範囲:0~VDD (MAX1118)
  • シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • パッケージ:小型8ピンSOT23
  • 自動パワーダウン
  • アナログ入力範囲:0~VREF
  • 低電力:
    • 175µA @ 100ksps (typ) (MAX1117/MAX1119)
    • 135µA @ 100ksps (typ) (MAX1118)
    • 18µA @ 10ksps (typ)
    • 1µA (typ) (パワーダウンモード)
MAX1118
単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1117、MAX1118、MAX1119:標準動作回路
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX1394 1.5V~3.6V、416ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、8ビット、SAR ADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX1115 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
MAX1116 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX1117 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1117EVSYS

MAX1115、MAX1116、MAX1117、MAX1118、およびMAX1119の評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 便利なオンボードテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1117評価システム(EVシステム)は、MAX1117評価キット(EVキット)およびマキシムの68L11DMODULEマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成される、完全な2チャネルデータ収集システムです。8ビットの高速データ収集システムであるMAX1117の機能を評価するための便利なユーザーインタフェースとして、Windows® 95/98用ソフトウェアが提供されています。

本EVシステム(MAX1117EVL11)は、パーソナルコンピュータを使用してMAX1117を総合的に評価することを目的としています。マキシムの他のEVシステムと一緒に68L11DMODULEモジュールを購入済みの場合、あるいはその他のµCベースシステムをご使用の場合は、EVキット(MAX1117EVKIT)のみを注文して下さい。

MAX1117EVSYS
MAX1115、MAX1116、MAX1117、MAX1118、およびMAX1119の評価システム

最新のディスカッション

max1118に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品