MAX11103

製造中

2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC

小型、低電力、SPI、1/2チャネル、2Msps/3Msps ADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2Msps/3Mspsの変換レート、パイプライン遅延なし
  • 12/10/8ビット分解能
  • 1/2チャネル、シングルエンドアナログ入力
  • 低ノイズ73dB SNR
  • 可変I/O:1.5V~3.6V (デュアルチャネルのみ)
    • シリアルインタフェースを1.5V/1.8V/2.5V/3Vデジタルシステムに直接接続が可能
  • 電源電圧:2.2V~3.6V
  • 低電力
    • 3.7mW (2Mspsの場合)
    • 5.2mW (3Mspsの場合)
    • 超低消費電力(2.5µA/kspsの場合)
  • 外部リファレンス入力(デュアルチャネルデバイスのみ)
  • パワーダウン電流:1.3µA
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
  • 10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
  • 6ピンSOT23パッケージ(2.8mm x 2.9mm)
  • 広い動作温度:-40℃~+125℃
MAX11103
2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
標準動作回路
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
Product 5
MAX1071 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、10ビットADC
MAX1077 製造中止 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵10ビットADC
MAX11321 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11110 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
MAX1279 製造中止 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵12ビットADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX1275 製造中 1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動入力、12ビットADC
MAX11108 製造中 小型、2.1mm x 1.6mm、3Msps、低電力、シリアル12ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX11121 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11103EVKIT

MAX11103の評価キット

機能と利点

  • 48MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大1メガサンプルを収集
  • 入力バッファ内蔵
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11103の評価キット(EVキット)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応の3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11103を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンµMAX®パッケージのMAX11103AUB+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 車載用システム
  • バッテリ動作のシステム
  • 通信システム
  • データ収集
  • 医療用計測
  • ポータブルデータロギング

MAX11105EVKIT

MAX11105の評価キット

機能と利点

  • 32MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大1メガサンプルを収集
  • 入力バッファ内蔵
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11105の評価キット(EVキット)は、12ビット、SPI™対応の2Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11105を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、6ピンSOTパッケージのMAX11105AUT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 車載用システム
  • バッテリ動作のシステム
  • 通信システム
  • データ収集
  • 医療用計測
  • ポータブルデータロギング

MAX11103EVKIT
MAX11103の評価キット
MAX11105EVKIT
MAX11105の評価キット

最新のディスカッション

max11103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品