MAX1062
製造中14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.63
製品の詳細
- 14ビット分解能、1 LSB DNL
- +5Vの単一電源動作
- 可変ロジックレベル:2.7V~5.25V
- 入力電圧範囲:0~VREF
- 内部トラック/ホールド、4MHzの入力帯域幅
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
- 小型10ピンµMAXパッケージ
- 低消費電力
- 200kspsで2.75mA
- 10kspsで140µA
- パワーダウンモードで0.1µA
低電力、14ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1062は、逐次比較型ADC、自動パワーダウン、1.1µsの高速ウェイクアップ、および高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応のインタフェースが特長です。MAX1062は+5Vのアナログ単一電源で動作しますが、別個のディジタル電源も備え、2.7V~5.25Vのディジタルロジックと直接インタフェースすることができます。
MAX1062は、200ksps最大サンプリングレートで、消費電流が2.75mA (typ)です。消費電力は、200ksps (max)のサンプリングレートで13.75mW (AVDD = DVDD = 5V、typ)です。また、AutoShutdown™によって、消費電流は10kspsで140µAに、低サンプリングレートで10µA以下に減少します。
使いやすさと小型パッケージサイズ(10ピンµMAX®)に加えて、卓越したダイナミック性能と低消費電力によって、MAX1062はバッテリ駆動やデータ収集アプリケーション、消費電力/スペース要件が厳しいその他の回路に最適です。
アプリケーション
- 加速度計測定
- データ収集
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
- ポータブルバッテリ駆動機器
- 熱電対測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1062ACUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062BCUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062BCUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1062BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1062ACUB+ | 製造中 | |
MAX1062BCUB+ | 製造中 | |
MAX1062BCUB+T | 製造中 | |
MAX1062BEUB+ | 製造中 | |
MAX1062BEUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める