LTM8058

製造中

LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~31Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AC2kV絶縁型μModuleコンバータ(DC3kVでテスト)
  • UL60950規格認定申請番号:E464570
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~31V
  • VOUT1出力:
    • 最大440mA (VIN = 24V、VOUT1 = 2.5V)
    • 出力電圧範囲:2.3V~13V
  • VOUT2低ノイズ・リニア・ポスト・レギュレータ:
    • 最大300mA
    • 出力電圧範囲:1.2V~12V
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
  • 高さの低い(9mm × 11.25mm × 4.92mm)BGAパッケージ
LTM8058
LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~31Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
2kV AC Isolated Low Noise μModule Regulator Total Output Current vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1988A

LTM8058 Demo Board | 2kV AC Isolated Flyback µModule Converter, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT1 = 6V @ Up to 320mA, VOUT2 = VOUT1 LDO Post Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 1988A is a 2kV AC (3kVDC) isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring the LTM8058. The demo circuit is designed for a 6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 30V input. The current capability of the 6V flyback output varies with input voltage from about 100mA at 4.5VIN to about 320mA at 30VIN. Figure 1 shows the typical maximum output current on VOUT1 when VOUT2 is not loaded. VOUT2 is the LDO post regulator from VOUT1. The current capability of VOUT2 is limited by either the current capability of VOUT1 minus VOUT1 loading or the 300mA current limit on the LDO post regulator itself. R1 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT1 in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the typical performance characteristic curves in the LTM8058 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

DC1988A
LTM8058 Demo Board | 2kV AC Isolated Flyback µModule Converter, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT1 = 6V @ Up to 320mA, VOUT2 = VOUT1 LDO Post Regulator
DC1988A Demo Board DC1988A Demo Board DC1988A Demo Board DC1988A Demo Board DC1988A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品