LTM8046

新規設計に推奨

入力電圧範囲が3.1V~32VのAC2kV絶縁型μModule DC/DCコンバータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AC2kV絶縁型μModuleコンバータ(DC3kVでテスト)
  • UL 60950規格認定®、ファイル番号E464570
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~31V
  • 5V/550mA出力(入力24V)
  • 出力電圧範囲:1.8V~12V
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
  • 9mm × 15mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM8046
入力電圧範囲が3.1V~32VのAC2kV絶縁型μModule DC/DCコンバータ
2kV Isolated Low Noise μModule Regulator Maximum Output Current vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8046
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1559A

LTM8046 Demo Board | 2kVAC Isolated Flyback µModule Converter, 3.2V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 5V @ Up to 550mA

製品詳細

The demo circuit 1559A features the LTM8046, a 2kVAC, 2.5W isolated flyback μModule® converter. The demo circuit is designed for a 5V output from a 3.2V to 26V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 150mA at VIN = 4V to about 550mA at VIN = 26V. R2 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the Typical Performance Characteristics curves in the LTM8046 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

DC1559A
LTM8046 Demo Board | 2kVAC Isolated Flyback µModule Converter, 3.2V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 5V @ Up to 550mA
DC1559A Demo Board DC1559A Demo Board DC1559A Demo Board DC1559A Demo Board DC1559A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品