LTM8032
製造中EN55022B準拠の36V、2A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.89
製品の詳細
- 完全な降圧スイッチモード電源
- 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
- 出力電流:2A
- 出力電圧範囲:0.8V~10V
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
- EN55022 クラスB 準拠
- 電流モード制御
- プログラム可能なソフトスタート
- SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
- 高さの低い表面実装LGA(9mm × 15mm × 2.82mm)およびBGA (9mm × 15mm × 3.42mm)パッケージ
LTM8032は電磁環境両立性(EMC)要件に適合した36V、2A DC/DCμModule®降圧コンバータで、EN55022の放射ノイズ要件に適合するように設計されています。伝導ノイズ要件は、標準のフィルタ部品を追加することによって満たすことができます。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、フィルタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM8032は、3.6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~10Vの出力電圧範囲および200kHz~2.4MHzのスイッチング周波数範囲をサポートしており、それぞれ1本の抵抗で設定されます。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のバルク・フィルタ・コンデンサだけです。高さの低いパッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。
LTM8032は、熱特性が改善された高さの低い小型のオーバーモールド・ランド・グリッド・アレイ(LGA)およびオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8032は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 分散電源のレギュレーション
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8032EV#PBF | 71-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM8032EY#PBF | 71-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM8032IV#PBF | 71-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM8032IY | 71-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM8032IY#PBF | 71-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM8032MPV#PBF | 71-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM8032MPY | 71-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM8032MPY#PBF | 71-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8032EV#PBF | 製造中 | |
LTM8032EY#PBF | 製造中 | |
LTM8032IV#PBF | 製造中 | |
LTM8032IY | 製造中 | |
LTM8032IY#PBF | 製造中 | |
LTM8032MPV#PBF | 製造中 | |
LTM8032MPY | 製造中 | |
LTM8032MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8032EV#PBF | 製造中 | |
LTM8032EY#PBF | 製造中 | |
LTM8032IV#PBF | 製造中 | |
LTM8032IY | 製造中 | |
LTM8032IY#PBF | 製造中 | |
LTM8032MPV#PBF | 製造中 | |
LTM8032MPY | 製造中 | |
LTM8032MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM8032 - ?Module Regulators
- LTM8032 Demo Circuit - EN55022B Compliant 36V, 2A uModule Regulator (24V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8032
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。