LTM8022

製造中

1A、36V DC/DC μModule

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な降圧スイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
  • 出力電圧範囲:0.8V~10V
  • 出力電流:1A
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
  • 電流モード制御
  • 金パッド仕上げの鉛フリー(e4)RoHS準拠パッケージ
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 高さの低い小型(11.25mm×9mm×2.82mm)表面実装LGAパッケージ
LTM8022
1A、36V DC/DC μModule
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8022
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1261A

LTM8022 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, 3.3VOUT @ 1A DC/DC µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 1261A features the LTM8022 step-down μModule® regulator delivering a 3.3V/1A output from a 4.5V to 36V input supply. As a step-down converter, the LTM8022 requires a minimum amount of headroom to keep the output in regulation. Current sharing with another LTM8022 is enabled by tying the VIN, VOUT and SHARE pins together to support higher output loads.

DC1261A
LTM8022 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, 3.3VOUT @ 1A DC/DC µModule Regulator

最新のディスカッション

最近表示した製品