LTM4647
新規設計に推奨30A DC/DC 降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.96
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.7V~15V
- 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
- DC出力電流:30A
- 全DC出力電圧誤差:±1.2%(–40℃~125℃)
- 信頼性の高いN + 1 個の位相重複をサポート
- 内部または外部制御ループ補償
- 高精度レギュレーション向けの差動リモート検出アンプ
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- マルチフェーズ電流分担(最大180A)
- 内蔵温度モニタ
- パルス・スキップ動作、Burst Mode®動作を選択可能
- ソフトスタート/電圧トラッキング
- 周波数同期
- 出力過電圧保護
- 出力過電流フォールドバック保護
- 9mm×15mm×5.01mmのBGAパッケージ
LTM4647は、30A出力の完全な高効率スイッチ・モード降圧DC/DC μModule®(電源モジュール)降圧レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および全ての周辺部品がパッケージに搭載されています。LTM4647は、4.7V ~15Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~1.8Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧は1 本の外付け抵抗で設定されます。必要な入力コンデンサおよび出力コンデンサはわずか数個です。
高効率設計により87%の効率を提供し、30A連続負荷電流で12Vの入力から1.0Vを出力します。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。このデバイスは、周波数同期、プログラム可能なマルチフェーズ動作、N + 1 個の位相重複、出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。
フォルト保護機能には、過電圧保護と過電流保護が含まれます。この電源モジュールは、省スペースの9mm×15mm×5.01mmBGAパッケージで供給されます。LTM4647は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 通信機器、ネットワーク機器および産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4647EY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) | ||
LTM4647IY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) | ||
LTM4647IY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4647EY#PBF | 製造中 | |
LTM4647IY | 製造中 | |
LTM4647IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4647EY#PBF | 製造中 | |
LTM4647IY | 製造中 | |
LTM4647IY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4647EY#PBF | 製造中 | |
LTM4647IY | 製造中 | |
LTM4647IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTM4647 Demo Circuit - Single Output, High Current Buck Regulator (6-15V to 1.0V @ 30A)
- LTM4647 - ?Module Regulators
- LTC4647 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power Regulator (6-15V to 1V @ 120A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4647
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。