LTM4611
新規設計に推奨超低入力電圧の15A DC/DC µModule レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.90
製品の詳細
- スイッチモード電源
- 入力電圧範囲: 1.5V~5.5V
- 15Aの DC 出力電流
- 出力電圧範囲: 0.8V~5V
- 全DC出力誤差:±1.5%
- 差動リモートセンスによる高精度レギュレーション
- 電流モード制御/高速過渡応答
- 過電流フォールドバックによる保護
- 複数のLTM4611の並列接続による電流分担
- 周波数同期
- パルススキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
- ソフトスタート/電圧トラッキング
- 効率:最大94%
- 出力過電圧保護
- 小型15mm × 15mm × 4.32mm LGA パッケージ
LTM4611 は、非常に低電圧の入力電源で動作可能な、高集積の15A出力、スイッチモード DC/DC降圧コンバータ電源で、降圧スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、ループ補償部品をパッケージに搭載しています。LTM4611は 1.5V~5.5Vの入力電圧で動作し、高効率で最大15A の連続電流を供給します。出力電圧は、抵抗を使用して0.8V~5Vの範囲で設定されます。必要なのは、数個の入力および出力コンデンサのみです。
高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく、入力および負荷の変動に対する高速過渡応答が可能です。このデバイスは周波数同期、マルチフェーズ/電流分担動作、Burst Mode動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキングをサポートしています。
LTM4611 は熱特性が改善された15mm × 15mm × 4.32mm LGAパッケージで供給され、鉛フリーで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- テレコム・サーバやネットワーク機器
- ストレージ・カードやATCA カード
- 汎用ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 3
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4611EV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) | ||
LTM4611IV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4611EV#PBF | 製造中 | |
LTM4611IV#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4611EV#PBF | 製造中 | |
LTM4611IV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4611 - ?Module Regulators
- LTM4611 Demo Circuit - 15A, Ultralow Vin, Step-Down uModule (5V to 1.8V @ 15A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4611
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。